TE 3-M poravasara
Poravasara TE 3-M 230V laukku #2198253
Tehokas kolmitilainen ja monikäyttöinen SDS Plus (TE-C) -poravasara pistoolikahvalla ja piikkaustoiminnolla
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 3.1 kg
- Optimaalinen Iskuporausalue: 6 - 16 mm
- Yksittäisen iskun energia: 2.5 J
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
536,46 EUR
536,46 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
3.1 kg
Optimaalinen Iskuporausalue
6 - 16 mm
Yksittäisen iskun energia
2.5 J
Käyttötila
Piikkaus, Poraus, Iskuporaus, Taltan asetus
Iskuporauksen halkaisijaväli
4 - 28 mm
Iskuporauksen kierrosluku
1070 r/min
Täyden tehon iskutaajuus
5160 iskua/minuutti
Toiminnot
Irrotettava istukka, Peruutus, Syvyysrajoitin, Piikkaus, 2. vaihde metallin poraukseen
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin poravasaraporauksessa (ah,HD)
15.2 m/s² 1
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
11.1 m/s² 2
A-painotettu äänenpainetaso
94 dB (A) 3
Mitat (PxLxK)
377 x 88 x 204 mm
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kolmitilainen SDS Plus (TE-C) -poravasara – iskuporaukseen, poraukseen ja piikkaukseen
- 850 W:n moottori tarjoaa suuren tehon ja hyvän ylikuormitussuojan
- "TE-C Click" -pikaistukka ja käyttäjäystävällinen valintakytkin takaavat erinomaisen työskentelymukavuuden
- 360° kääntyvä sivukahva nopeasti asetettavalla syvyysrajoittimella – voidaan säätää helposti hyvän otteen varmistamiseksi myös ahtaissa tiloissa
- Elektroninen kytkin mahdollistaa tarkan reiän aloituksen
Sovellukset
- Betonin ja muuratun rakenteen poraus ja iskuporaus
- Korjauspiikkaus ja kevyt roilojen piikkaus betoniin ja muuraukseen
- Satunnainen puun ja teräksen poraus valinnaisella pikaistukalla
- Rasiareikien poraus muurattuun rakenteeseen
- Ruuvien asennus valinnaisia kärjenpitimiä käyttäen
Palvelut

Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput

Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.








