Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Monipuolinen ja tehokas SDS Max (TE-Y) -poravasara aktiivisella tärinänvaimennuksella (AVR) ja aktiivisella väännönrajoittimella (ATC) betonin poraukseen ja piikkaukseen

  • Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 7.8 kg
  • Yksittäisen iskun energia: 7.8 J
  • Iskuporauksen halkaisijaväli: 12 - 100 mm

Asiakkaat hakivat myös seuraavia Kombi.

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 2 383,39 EUR

Tekniset tiedot

Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
7.8 kg
Yksittäisen iskun energia
7.8 J
Iskuporauksen halkaisijaväli
12 - 100 mm
Optimaalinen Iskuporausalue
18 - 40 mm
Iskuporauksen kierrosluku
340 r/min
Täyden tehon iskutaajuus
3300 iskua/minuutti
Toiminnot
Aktiivinen momentinrajoitin (ATC), Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR), Piikkaus, Syvyysrajoitin, Tehonalennus
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin poravasaraporauksessa (ah,HD)
7.2 m/s² 1
Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
6.2 m/s² 2
Nimellinen ottoteho
1350 w
Mitat (PxLxK)
493 x 115 x 293 mm
A-painotettu äänen tehotaso
111 dB (A) 3
A-painotettu äänenpainetaso
103 dB (A) 4
  1. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  2. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  3. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  4. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää työkalun rungon kontrolloimattoman pyörimisen, jos poranterä juuttuu kiinni – pienentää turvallisuusriskiä
  • Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – auttaa lisäämään päivittäistä tuottavuutta
  • Erittäin monipuolinen työkalu erilaisiin poraus- ja piikkaustöihin
  • Valinnainen DRS-Y-pölynpoistojärjetelmä kerää jopa 95 % pölystä
  • Irrotettava virtajohto mahdollistaa vaurioituneen/rikkoutuneen johdon nopean ja helpon vaihdon työmaalla

Sovellukset

  • Ankkurireikien ja läpivientien poraus betoniin ja muurattuun rakenteeseen (suositeltu Ø 18-80 mm)
  • Keskiraskas piikkaus
  • Muuratun materiaalin ja betonin poraus TE-Y BK -porakruunuilla, joiden halkaisija enintään 122 mm
  • Muuratun materiaalin poraus valinnaisella DD-TE-Y-DR -sovittimella ja DD-Y PCM-porakruunuilla, joiden halkaisija enintään 122 mm
  • Ankkurireikien ja läpivientien poraus betoniin ja muurattuun rakenteeseen (suositeltu Ø 18-80 mm)""

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Palvelut

Hilti Tool Service

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta

Työkalupalvelu

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevideot