MQ-21.5-kisko
Uusi tuoteArtikkeli #r8296787
Sinkitty 21 mm korkea MQ-kisko kevyisiin/keskiraskaisiin sovelluksiin
- Hyväksynnät: ETA
- Korkeus: 21.5 mm
- Materiaalikoostumus: S280GD+Z140-M-A-C standardin DIN EN 10346 2009.7 mukaisesti
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- C-profiili hammastetuilla reunoilla – suuriin veto- ja leikkauskapasiteetteihin
- Pitkät taka-aukot – joustavammat liitäntävalinnat ja pyöreät aukot ankkurien optimaaliseen kiinnittämiseen
- Valmiiksi merkityt mitat – nopea asennus, kokoaminen ja katkaisu
- Joustava ja monikäyttöinen modulaarisen kiskojärjestelmän ansiosta
- Täysin yhteensopiva modulaarisen MQ-asennusjärjestelmän osiin
Sovellukset
- Putkien, ilmastointikanavien ja kaapelihyllyjen asennus
- Modulaariset tukijärjestelmät putkiin
- Modulaariset tukijärjestelmät ilmakanaviin ja kaapelihyllyihin
- Modulaariset tukijärjestelmät 3D-rakenteisiin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.