GX 90-WF Runkonaulain
Uusi tuoteArtikkeli #r62428
Erityisesti puukehyksiin suunniteltu kaasunaulain
- Mitat (P x L): 384 x 134 mm
- Työkalun rungon paino: 3.7 kg
- Sisääntulon kiinnitin: 84 naulaa
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Johdoton vaihtoehto yleisimpiin puurunkosovelluksiin – ei häiritseviä kaapeleita tai letkuja
- Suunniteltu lisäämään huomattavasti tuottavuutta – suuren kapasiteetin lipas sekä litiumioniakku
- Ainutlaatuinen turvanokka vähentää merkittävästi vahinkolaukauksen riskiä
- Optimaalinen käyttötarkkuus suurella tartuntapäällä, helpolla syvyyden säädöllä (ei vaadi työkaluja) sekä suojakuvulla
- Toimii alhaisissa lämpötiloissa (jopa -10 °C)
Sovellukset
- Puurunkotyöt, seinät ja vesikatot
- Kattorimat ja vastarimat
- Puiset alusrakenteet
- Ulkoverhous
- Seinien ja katon panelointi
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.