Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • ½" neliöistukka pitää hylsyt tiukasti paikallaan, mutta mahdollistaa nopaen hylsynvaihdon
  • Pienempi takapotkun vaara tangentiaali-iskun ansioista – paljon miellyttävämpi käyttää
  • Korkealuokkaisen teräksisen istukan erityislämpökäsittely pidentää elinikää
  • Optimoitu Hilti HUS-ruuviankkureiden ja HRD-karmitulppien asennukseen
  • Hienosäädetty iskumekanismi tuottaa maksimaalisen tehokkuuden
Sovellukset
  • Halkaisijaltaan 8 - 14 mm:n HUS3-ruuviankkurien asennus betoniin
  • M12 - M20 mutterien ja pulttien kiristys ja irrotus
  • Teräsprofiilien, puun ja betonielementtien asennus
  • HCA-kela-ankkureiden asennus betoniin
  • Halkaisijaltaan enintään 5/8" kansipulttien ja lastulevyruuvien ruuvaus puuhun (esiporaus voi olla tarpeen)

Palvelut

Huoltopalvelu

3 päivää tai maksuton

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • 3 tai ilmaiseksi, työkalun huolto ja puhdistus 3 päivässä tai korjaus on ilmainen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - täydellinen kulujen hallinta ja toiminnan tehokkuus.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja vähentää taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevaihtoehdot & Sarjat

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?

Kirjaudu sisään jatkaaksesi
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin