Näytä 12 V ja 22 V -akkuporakoneet, jotka on tarkoitettu metallin, puun ja muuratun rakenteen poraamiseen
Näytä 12 V ja 22 V -akkuporakoneet, jotka on tarkoitettu metallin, puun ja muuratun rakenteen poraamiseen
SF 4-A22 akkuporakone
Kompakti, akkutoiminen 22 V:n porakone/ruuvain, jossa on harjaton moottori, kun tarvitset parempaa suorituskykyä kevyissä tehtävissä tai vaikeapääsyisissä paikoissa
SF 6-A22 akkuporakone
Teholuokan akkutoiminen 22 V porakone/ruuvain aktiivisella väännönrajoittimella ja elektronisella kytkimellä yleiskäyttöön olivat kyseessä sitten puu, metalli tai muut materiaalit
SF 6H-A22 akkuiskuporakone
Teholuokan akkutoiminen 22 V iskuporakone aktiivisella väännönrajoittimella ja elektronisella kytkimellä yleiskäyttöön olivat kyseessä sitten puu, muuraus, metalli tai muut materiaalit
SF 8M-A22 akkuporakone
Huippuluokan akkutoiminen 22 V porakone/ruuvain nelivaihteisella vaihteistolla ja varmalla istukalla poranterän luisumisen vähentämiseksi ja suuren tehon takaamiseksi metallin porauksessa
SF 10W-A22 ATC akkuporakone
Huippuluokan akkutoiminen 22 V porakone/ruuvain aktiivisella väännönrajoittimellla ja nelivaihteisella vaihteistolla suuren momentin takaamiseksi vaativissa sovelluksissa oli kyseessä sitten puu tai muut materiaalit
0
Takaisin tuotteisiin ()
Vertaa
Tuotteet ()
Rekisteröidy tässä
Tilaa tuotteet nopeasti verkosta. Miten sinä hyödyt Hiltin verkkosivusta:
Valitettavasti sisään kirjautuminen ei onnistu. Käyttämääsi sähköpostiosoite ei ole rekisteröity {0} vaan se on rekisteröity jollekkin muulle Hilti verkkosivulle