SF 4-A22 akkuporakone
Uusi tuoteArtikkeli #r10563878
Kompakti, akkutoiminen 22 V:n porakone/ruuvain, jossa on harjaton moottori, kun tarvitset parempaa suorituskykyä kevyissä tehtävissä tai vaikeapääsyisissä paikoissa
- Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos): 36 Nm (joustava liitos), 62 Nm (kova liitos)
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 610 r/min; vaihde 2: 2100 r/min
- Työkaluistukan kiinnitysväli: 2 - 13 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
- Kompakti – tämä akkuporakone on vain 178 mm pitkä edestä taakse mitattuna ja mahtuu helposti ahtaisiin tai vaikeapääsyisiin tiloihin
- Päivitetty suorituskyky – sisältää nyt harjattoman moottorin, jonka teho on jopa 2100 kierrosta/min. ja 36 Nm pehmeässä liitoksessa. Auttaa suorittamaan useimmat kevyet poraus- ja ruuvaustyöt nopeammin
- Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) – estää työkalun rungon kontrolloimattoman pyörähtämisen, jos poranterä juuttuu kiinni, ja auttaa ehkäisemään yleisen turvallisuusriskin
- Kevyt, tasapainotettu porakone/ruuvain – muotoillut kahvat ja kaksi kirkasta LED-valoa miellyttävämpään käsittelyyn erityisesti ylöspäin suuntautuvassa käytössä tai tarkoissa viimeistelytöissä
- Kestävä ja helppo ylläpitää – täysin metallinen istukka ja lähes huoltovapaa harjaton moottori varmistavat tuottavuuden myös vaativissa työmaaolosuhteissa
- Ruuvien ruuvaus puuhun 8 mm:n halkaisijaan asti
- Halkaisijaltaan enintään 82 mm:n reikien sahaus puuhun
- Teräksen poraus halkaisijaltaan enintään 10 mm:n terillä
- Ruuvien ruuvaus teräkseen halkaisijaan 4,8 mm:iin asti
- Puun poraus halkaisijaltaan enintään 26 mm:n pora- ja lapioterillä
Tekniset tiedot
Dokumentit ja videot
Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?
Kompaktia voimaa
SF 4-A22 tarjoaa korkean suorituskyvyn kompaktissa koossa
Hiltin erittäin suorituskykyinen, kompakti ja kestävä SF 4-A22 -akkuporakone sopii erinomaisesti kevyisiin ja keskiraskaisiin sovelluksiin – myös työmaan vaikeapääsyisissä kohteissa. Hiiliharjaton moottori lisää tehoa ja pidentää käyttöaikaa, joten voit porata, ruuvata, leikata ja kiinnittää enemmän ja käyttää vähemmän aikaa akkujen latautumisen odotteluun. Lisäksi työkalu on koko pitkän käyttöikänsä ajan käytännössä huoltovapaa.
Joustavuutta ahtaisiinkin tiloihin
Käyttömukavuutta työmaalle
Akkuporakoneissa koolla on merkitystä. Sen vuoksi olemme suunnitelleet SF 4-A22:n niin pieneksi, että sillä voidaan työskennellä työmaan ahtaissa ja vaikeapääsyisissä kohteissa. SF 4-A22 painaa vain 1,28 kg, joten se sopii erittäin hyvin myös työskentelyyn pään yläpuolella. Työskentelyä helpottavat myös käsittelyä vakauttava kuvioitu kahva, optimoitu muotoilu sekä tarkkaan sijoitetut kytkimet.
Voimaa ilman kompromisseja
Hiiliharjattoman moottorin korkea suorituskyky
SF 4-A22:n hiiliharjaton moottori parantaa akun kestoa ja tarjoaa korkean suorituskyvyn kompaktissa koossa. Hiiliharjattoman teknologian ansiosta työkalun vääntö on korkea (62Nm kova liitos ja 36Nm joustava liitos) ja huollon tarve vähäinen. Hiiliharjaton moottori auttaa vähentämään kitkaa ja parantaa työkalun suorituskykyä, joka johtaa parempaan tuottavuuteen. Korkeamman kierrosluvun SF 4-A22 on täydellinen työkalu kaikkiin kompaktiluokan poraus- ja ruuvaussovelluksiisi.
Entistä parempi käyttömukavuus ja hallittavuus
Aktiivinen väännönrajoitin vähentää takapotkua
Valitessasi SF 4-A22:n hyödyt Hiltin aktiivisesta väännönrajoittimesta (Active Torque Control, ATC). ATC auttaa estämään työkalun pyörimistä terän jumittuessa, mikä vähentää tapaturmien riskiä työmaalla. ATC on SF 4-A22:n vakio-ominaisuus.
Akkutoimisuuden edut
Kattava 22V-akkujärjestelmä
SF 4-A22 käyttää 22 voltin akkua, joka on yhteensopiva kattavan Hiltin akkutyökalujen valikoiman kanssa. Tuotteet on kehitetty ja suunniteltu joustavaan ja pitkäkestoiseen työskentelyyn, mahdollisimman pienellä keskeytysten määrällä. Innovatiivinen 22V-akkutyökalujen valikoimamme soveltuu niin leikkaukseen ja poraukseen kuin sahaukseen ja hiontaankin. Ne tarjoavat huipputason suorituskykyä kaikkiin tehtäviin ja parantavat työmaan turvallisuutta.