Laserlaitteet
Tutustu laserlaitevalikoimaan, jonka laitteet on suunniteltu intuitiivisiin tasoitus-, neliöinti- ja kohdistustehtäviin.
17 Tuotetta
Suodata

- Kuvaus
- Tukeva, ulkokäyttöön tarkoitettu pyörivä tasolaser automaattisilla toiminnoilla pitkän etäisyyden vaaitukseen, kohdistamiseen, kallistukseen ja kulmien asetteluun (Nuron-akkualusta)
- Tarkkuus
- ±1.5 mm arvossa 30 m
- Laserin luokka
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Itsetasausalue huoneenlämpötilassa
- ±5(± 8.7%) °

- Kuvaus
- Tukeva, sisäkäyttöön tarkoitettu pyörivä tasolaser erittäin näkyvällä vihreällä säteellä ja automaattisilla toiminnoilla vaaitukseen, kohdistukseen, kallistukseen ja kulmien asetteluun (Nuron-alusta)
- Tarkkuus
- ±1.5 mm arvossa 30 m
- Laserin luokka
- < 4,85 mW, 510-530 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Itsetasausalue huoneenlämpötilassa
- ±5(±8.7%) °

- Kuvaus
- Tukeva, ulkokäyttöön tarkoitettu pyörivä tasolaser automaattisilla toiminnoilla pitkän etäisyyden vaaitukseen, kohdistamiseen ja kahden kaltevuuden asetteluun (Nuron-akkualusta)
- Tarkkuus
- ±1.5 mm arvossa 30 m
- Laserin luokka
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Itsetasausalue huoneenlämpötilassa
- ±5(±8.7%) °

Nuron
- Kuvaus
- Hyvin erottuva itsetasaava laser, jossa kolme vihreää 360 asteen laseria ja yli 15 tunnin käyttöaika tasausta, kohdistusta, särmäystä ja putkien vaaitusta varten (Nuron-akkujärjestelmä)
- Tarkkuus
- ±3 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija)
- 80 m (viivoja), 130 m (viivoja, vastaanottimella)
- Akkutyyppi
- 22 V

Uusi
- Kuvaus
- Monilinjainen laser kolmella vihreällä 360° linjalla luotisuoraan, vaaitukseen, kohdistukseen ja särmäykseen
- Tarkkuus
- ±3 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija)
- 40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella)
- Itsetasausalue huoneenlämpötilassa
- -4.0/ +4.0° °

- Kuvaus
- Monilinjainen laser neljällä linjalla ja vihreällä säteellä luotisuoraan, vaaitukseen, kohdistukseen ja särmäykseen
- Tarkkuus
- ±2 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija)
- 40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella)
- Itsetasausalue huoneenlämpötilassa
- -3.0/ +3.0° °

- Kuvaus
- Vihreäsäteinen yhdistelmälaser kahdella viivalla ja neljällä pisteellä luotisuoraan, vaaitukseen, kohdistukseen ja särmäykseen
- Tarkkuus
- ±3 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija)
- 40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella)
- Maksimikäyttöaika
- 8 h

Uusi
- Kuvaus
- Vihreäsäteinen yhdistelmälaser kahdella linjalla ja neljällä pisteellä luotisuoraan, vaaitukseen, kohdistukseen ja särmäykseen (12 V akkualusta)
- Tarkkuus
- ±3 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija)
- 40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella)
- Maksimikäyttöaika
- 33 h

- Kuvaus
- Erittäin tarkka vihreäsäteinen yhdistelmälaser kahdella viivalla ja neljällä pisteellä luotisuoraan, vaaitukseen, kohdistukseen ja särmäykseen
- Tarkkuus
- ±2 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija)
- 40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella)
- Maksimikäyttöaika
- 8 h

- Kuvaus
- Vihreä nelipistelaser, jossa on 2 näkyvää pistettä pisteiden siirtämiseen pystysuunnassa ja luotilinjan määrittämiseen
- Tarkkuus
- ±3 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija)
- 40 m (pistettä)
- Maksimikäyttöaika
- 60 h

Uusi
- Kuvaus
- Tarkka luotilaser kahdella pisteellä ja punaisella säteellä
- Tarkkuus
- ±1.5 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija)
- 30 m (pistettä)
- Maksimikäyttöaika
- 50 h

- Kuvaus
- Vihreä linjalaser, jossa on 2 näkyvää sädettä vaaitukseen ja kohdistukseen
- Tarkkuus
- ±3 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija)
- 40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella)
- Maksimikäyttöaika
- 8 h

- Kuvaus
- Linjalaser kahdella linjalla ja punaisella säteellä vaaitukseen, kohdistukseen ja särmäykseen
- Tarkkuus
- ±3 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija)
- 20 m (viivoja), 60 m (viivoja, vastaanottimella)
- Maksimikäyttöaika
- 14 h

- Kuvaus
- Putkilaser automaattisella kohdistustoiminnolla, vihreä säde ja kaukosäädin nopeampaan, tarkempaan putkien vaaitukseen ja linjaukseen
- Laserin luokka
- Luokka 3R (EN 60825), 510-530 nm, < 4,5 mW
- Kallistusasetus, X-akseli - alue
- -15 - 40 %
- IP-suojausluokka
- IP X8

- Kuvaus
- Kestävä ulkokäyttöön tarkoitettu pyörivä laser, jossa on 360° iskunkestävyys ja nopeasti ladattava Li-ion-akku, sopii vaakasuuntaiseen käyttöön sekä manuaalisesti kalteviin sovelluksiin
- Tarkkuus
- ±0.5 mm arvossa 10 m
- Käyttöetäisyys laservastaanottimella (halkaisija)
- 2 - 600 m
- Laserin luokka
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)

- Kuvaus
- Ulkokäyttöön tarkoitettu tasolaser automaattisella kohtisuoralla linjauksella ja säädettävällä kaltevuudella
- Tarkkuus
- ±0.5 mm arvossa 10 m
- Käyttöetäisyys laservastaanottimella (halkaisija)
- 2 - 500 m
- Laserin luokka
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)

- Kuvaus
- Teodoliitti rakenteellisten komponenttien ja kaltevuuksien tasaukseen ja kohdistukseen 30-kertaisella suurennuksella
- Suurennos
- 30 x
- Kompensaattorin tyyppi
- 1 akselin neste
- IP-suojausluokka
- IP 55 (EN 60529)