Siirry pääsisältöön

Tutustu täysin uuteen 22V-akkujärjestelmään Lue lisää Nuronista

Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Yhdessä PRA 30 kauko-ohjaimen/laservastaanottimen kanssa Hilti PR 30-HVS tasolaser muodostaa täydellisen ja entistä luotettavamman mittalaitteen ulkokäyttöön, joka sopii lähes kaikkiin vaaitus-, linjaus- ja särmäystehtäviin
  • Valmistettu kestämään – kehitetty Yhdysvaltojen sotilasstandardien (MIL-STD-810G) mukaan, sisältää päähän asennetut puskurit, neljä iskua vaimentavaa kahvaa sekä kotelon IP66-suojausluokalla laserin tarkkuuden säilyttämiseksi vaativissa työmaaolosuhteissa
  • Litiumioniakku Cordless Power Care (CPC) -tekniikalla pitempään virransyöttöön ja 35 minuutin lataukseen
  • Nopea ja automaattinen laserin kohdistus jopa 150 m etäisyydeltä – Yhden henkilön suoritettavissa Auto Alignment System -järjestelmän ansiosta
  • Digitaalinen kallistussyöttö ja E-tähtäys yksinkertaistaa kallistusten tekemistä
Sovellukset
  • Vaaitus (korkojen siirto, betonivalut, kaivuutyöt...)
  • Linjaus (rakennusten, pylväiden ja julkisivujen linjaus)
  • Kallistukset (rampit, parkkipaikat, putkistot)
  • Särmäys

Palvelut

Huoltopalvelu
Huoltopalvelu

3 päivää tai maksuton

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?

Kirjaudu sisään jatkaaksesi
Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin