OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Työmaaradio monijännitteisellä lataustoiminnolla kaikkiin Hilti Li-ion -akkuihin
  • Bluetooth®-paritus NFC:lla musiikin soittamiseksi helposti kaikista yhteensopivista laitteista
  • 2 x 20 W tehokkaat kaksitiekaiuttimet tarjoavat erinomaisen äänenlaadun
  • Termoplastiset suojat suojaavat koko laitetta
  • Toimii millä tahansa 14,4-36 V Hilti Li-ion -akulla ja voidaan liittää pistorasiaan
Sovellukset
  • Kaikkien Hilti Li-ion -akkukokojen ja jännitteiden (12-36V) lataus, 12V edellyttää akun CA-B12-sovittimen
  • Bluetooth®-yhteys, lisätulo 3,5 mm ja USB-laturi 5,0V/2,1A
  • AM-, FM- ja DAB-asemien vastaanotto
  • Bluetooth®-paritus NFC:een

Palvelut

Huoltopalvelu
Huoltopalvelu

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
  • Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?