- Etusivu
- Palvelut & oppaat
- Hiltin palvelut
- Modulaariset Kannakointijärjestelmät
- Suunnitteluohjeet
- Korroosionkestävä rakenne
MITEN HILTI AUTTAA PIENENTÄMÄÄN KORROOSION RISKIÄ RAKENNUKSISSA
Korroosionkestävä rakenne kannake- ja kiinnitysjärjestelmiin

Korroosiolla on merkitystä. Se tekee rakenteista vaarallisia ja epävakaita. Se voi johtaa myös siihen, että osia ja kokonaisia järjestelmiä joudutaan vaihtamaan. Tämä kaikki voi tulla rahallisesti ja ajallisesti kalliiksi ja aiheuttaa henkilövahinkovaaroja. Miten siis toimia?
SOPIVAN KORROOSIOSUOJAN VALINTA
Mihin olet rakentamassa? Tämä on korroosionsuojauksessa avainkysymys. Millaisessa ympäristössä ja ilmastossa työskentelet ja mihin materiaaliin kiinnität?
Korroosiolla on eri muotoja erilaisissa ympäristöissä. Seuraavat korroosion riskiä lisäävät tekijät on huomioitava omassa rakennuksessa:
• Kosteus
Kaikkiin ilmastollisiin reaktioihin tarvitaan kosteutta.
• Lämpötila
Korroosio nopeutuu mitä korkeampi lämpötila on.
• Suola
Kyseessä voi olla suolainen ilma lähellä rannikkoa tai talvella sulatussuola.
• Teollisuussaaste
Korkeat rikkidioksidipitoisuudet nopeuttavat syövyttäviä reaktioita.
• Galvaaninen korroosio (kosketus)
Johtuu kahden erilaisen materiaalin kosketuksesta toisiinsa.
Joissakin tiloissa (esim. sisäuima-altaat, tunnelit tai kemiantehtaat) on erikoishuomio tarpeen, paikalliset Hilti-insinöörimme antavat aina mielellään teknisiä neuvoja.
KYSY INSINÖÖRILTÄ
-
KYSY INSINÖÖRILTÄ Onko sinulla tekninen kysymys? Ota meihin yhteyttä.
INSINÖÖRIPALVELUT 0207 999 200

MITÄ KORROOSIOSUOJAUS TARKOITTAA
Korroosiota syntyy, kun metallin ja sen ympäristön välillä tapahtuu fysikaalinen reaktio. Korroosio muuttaa metallin ominaisuuksia ja heikentää sitä huomattavasti.
Korroosio voi myös vaurioittaa asennusjärjestelmää sekä metalliosaa ja sen suojausta. Koko järjestelmästä voi tulla vaarallinen ja se saatetaan joutua vaihtamaan.
On olemassa kahdentyyppisiä korroosiosuojauksia, jotka auttavat pidentämään työmaalla käytettävien metalliosien kestoikää. Niitä ovat aktiivinen ja passiivinen korroosiosuojaus.
Aktiivinen korroosiosuojaus vaikuttaa suoraan syöpymisreaktioon, siihen voidaan käyttää kestäviä materiaaleja, galvaanista erotusta tai katodista suojausta.
Passiivinen korroosionsuojaus pysäyttää korroosion tai hidastaa sitä erottamalla metallin syövyttävästä aineesta. Se saavutetaan lisäämällä pinnoitteeksi metallisia tai metallittomia suojakerroksia.
Alexander Tomandl Korroosioasiantuntija - Hilti Corporate Research and Technology

MITEN HILTI PYSÄYTTÄÄ KORROOSION
Paikallisten Hilti-insinööriemme tehtävänä on auttaa asiakkaita, he voivat lisäksi tulla henkilökohtaisesti työmaalle parhaiden ratkaisujen löytämiseksi. Valmistamme ja suunnittelemme myös kaiken kattavia korroosiosuojausratkaisuja.

Korroosiosuojatuotteemme ovat kestäviä. Kaikki suojat testataan tarkoin rakennustyömaatasi vastaavissa olosuhteissa. Tuotteitamme ei testata ainoastaan laboratoriossa, vaan ne jätetään kuukausiksi ulos kylmään, tropiikkiin, suolaisiin ympäristöihin, teollisuuslaitoksiin ja jopa merelle. Siksi tiedämme, että ne toimivat. Selaa kuvia nähdäksesi lisää Hiltin ulko- ja sisätestauksesta.
Kylmä ilmasto, rannikkoaluee
Kylmä ilmasto, rannikkoaluee
Teollisuuskohde, teräksen valmistus
Trooppinen ilmasto, rannikkoalue
Lämmin ilmasto, rannikkoalue
Trooppinen ilmasto, rannikkoalue