- Etusivu
- Palvelut & oppaat
- Hiltin palvelut
- Kalustonhallinta
- Kalustonhallintaratkaisut

Virtaviivaista varaston hallintaa ja seurantaa
Hiltin Työkalupalvelu ja ON!Track -kalustonhallintaratkaisu vastaavat työkalu- ja ohjelmistotarpeisiisi
Kärsitkö kadonneen kaluston aiheuttamista tappioista? Ovatko työkaluhuollot hitaita ja käyttökustannukset korkeat? Onko sinulla paljon käyttämättömiä työkaluja vääränlaisen kaluston johdosta?
Autamme digitalisoimaan kalustosi, joka lisää läpinäkyvyyttä ja helpottaa kaluston hallinnointia.

Tehokas työmaan hallinta

Parempi tuottavuus, vähemmän keskeytyksiä työmaalla
Kun käytössäsi on aina uusimman sukupolven tehokkaat työkalut ja nopea, ilmainen huoltopalvelu, voit pitää työn seisahdukset minimissä.

Parempi kustannusten hallinta
Lisää budjetin ennustettavuutta työkalujesi kiinteällä kuukausimaksulla ennalta määritellyksi ajanjaksoksi. Vältyt suurilta alkuinvestoinneilta ja maksat vain siitä, mitä tarvitset.

Tehokkaampi kaluston hallinta
Saa nopeasti tietoa ja hälytyksiä työkaluistasi, laitteistasi, tarvikkeistasi ja turvallisuussertifikaateistasi. Käytä dataan perustuvia tietoja päättääksesi, mitä työkaluja ja laitteita todella tarvitset.

Helpota työtäsi
Suorita kaikki työkalujen ja varaston hallintatehtäväsi yhdellä kirjautumisella. Tehosta prosessejasi integroimalla alustamme nykyisiin järjestelmiisi.
Tarjoamme ratkaisuja, jotka soveltuvat eri tarpeisiin ja toimialoille.
Kaikki yritykset ovat erilaisia Auttaaksemme sinua täyttämään hankkeesi ja budjettisi vaatimukset, tarjoamme eri tasoisia ratkaisuja Työkalupalvelu- ja ON!Track-kalustonhallintaratkaisun käyttöönotolle.
Kalustonhallintaratkaisu |
Hilti LTS työkalut |
Työkalupalvelu |
Työkalupalvelu |
Työkalupalvelu |
---|---|---|---|---|
Tehokkaat Hilti työkalut Tarkista akkujen kunto ja Turvallisuuskoulutuksia |
✔ ✔ |
✔ ✔ |
✔ ✔ |
✔ ✔ |
Edistykselliset tuottavuuspalvelut ja kustannusten hallinta Kiinteät kuukausikustannukset Nopeat ja ilmaiset huollot sekä Vuokratyökalut kattamaan lyhytaikainen Työkalujen helppo etsiminen Automaattinen akkujen kunnon tarkistus |
|
✔ ✔
|
✔ ✔
|
✔ ✔
|
Täydellinen työkalukannan läpinäkyvyys Säännöllinen konsultointi työkalukannan optimointiin Hilti työkalujen sekä muun kaluston hallinnointi Käyttämättömien sekä alikäytettyjen työkalujen seuranta Työturvallisuuteen liittyvien sertifikaattien hallinointi |
✔
|
✔
|
||
Inventaarioiden hallinnointi Tarvikkeiden ja hyödykkeiden hallinnointi |
✔ |
|||
*Vain Nuron akkukonejärjestelmässä |
Näin pääset alkuun Hiltin kalustonhallintaratkaisulla
Vaihe 1
Ota meihin yhteyttä keskustellaksesi työkaluhallinnan erityistarpeistasi
Vaihe 2
Suunnittelemme yhdessä kanssasi räätälöidyn ratkaisun yrityksellesi
Vaihe 3
Hanki työkalut ja valitse sopiva kalustoratkaisu
Vaihe 4
Tuemme käyttöönotossa ja tarjoamme myös jatkuvan tuen, jotta saat parhaan hyödyn ratkaisustasi
NURON - AKKUKONEET ILMAN KOMPROMISSEJA
Yksinkertaista kalustosi hallintaa käyttämällä kaikkia akkutyökalujasi yhdellä 22V -akkujärjestelmällä, joka on yhteensopiva kaikkien työkalujen kanssa porakoneista purkuvasaroihin. Saat työkaluillesi lisää käyttöaikaa järjestelmällä, joka tarjoaa enemmän tehoa kuin 36V, johdolliset tai polttomoottoritoimiset työkalut.
Tutustu Nuronin hyötyihinYKSI SOVELLUS KOKO TIIMILLESI
ON!Track 3 -mobiilisovelluksen avulla hallitset työkalujasi, kalustoasi, tarvikkeitasi ja varastoasi helpommin kuin koskaan. Käytätkö vielä Hilti Connect -sovellusta? Ota käyttöön ON!Track 3 -sovellus, jonka avulla hallitset kalustoasi vielä tehokkaammin, missä tahansa oletkin.
Lataa Google Playsta Lataa App StorestaKÄYTÄTKÖ VIELÄKIN EXCELIÄ KALUSTOSI SEURANTAAN?
Vaihda laskentataulukot reaaliaikaiseen varastonhallintaan ON!Track -ratkaisun avulla. Sen pilvipohjainen ohjelmisto, kestävät tunnisteet ja jatkuva asiakastuki tekee työkalujen, laitteiden ja tarvikkeiden hallinnasta helpompaa kuin koskaan.
Tutustu ON!TrackiinHEITÄ HYVÄSTIT PIILEVILLE TYÖKALUKUSTANNUKSILLE
Työkalut, joita tuskin koskaan käytät, hitaat huollot ja kalliit vuokrat, isot laskut uusien hankkeiden alussa. Kaikki nämä voit unohtaa Hilti Työkalupalvelun avulla. Maksat kiinteän kuukausimaksun vain tarvitsemistasi työkaluista, minkä lisäksi saat maksuttomat huollot ja korjaukset.
Tutustu Hilti Työkalupalveluun