- Etusivu
- Palvelut & oppaat
- Hiltin palvelut
- Tuottavuusratkaisut
- Liiketoiminnan optimointi
HALUATKO YRITYKSESI OLEVAN TUOTTAVAMPI JA KANNATTAVAMPI?
Hilti voi auttaa sinua optimoimaan yrityksesi kaluston ja digitalisoimaan kaluston hallinnan ON!Track -kalustonhallinta ratkaisulla
Tutkimuksiemme mukaan prosessien tehottomuus ja yllättävät kustannukset voivat olla jopa 25 %* koko projektin hinnasta, mikä voi vaikuttaa haitallisesti yrityksesi liiketoimintaan ja toiminnan kannattavuuteen. Hyvä uutinen on se, että piileviä kustannuksia voidaan kuitenkin vähentää tai ne voidaan välttää jopa kokonaan – ensimmäiseksi ne on kuitenkin selvitettävä.
Näyttääkö tämä tutulta?



Kuulostaako tutulta?

Projektien kustannuksia tarkasteltaessa aloituskustannukset, kuten esimerkiksi työkaluhankinnat, ovat vain totuuden toinen puoli. Säästökohteiden määrittelemiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi on tärkeää huomioida koko käyttöajan kustannukset, mutta se on usein helpommin sanottu kuin tehty. Konsulttimme auttavat sinua.

Tuottavuus on kehityksen perusta rakennusteollisuudessa, ja se on jopa 40 %* heikompi muihin aloihin verrattuna. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että parantamisen varaa on paljon, ja työvirtoja nopeuttamalla työt valmistuvat nopeammin ja useampia saman kapasiteetin projekteja voidaan tehdä samanaikaisesti. Konsulttimme voivat auttaa sinua saavuttamaan tämän.

Rakennusalalla vallitsee kova kilpailu, ja hintoihin kohdistuu jatkuvasti painetta, mikä voi vähentää katetta. Eräs tapa selvitä tästä on nostaa tarjouksen arvoa lyhentämällä esimerkiksi valmistumisaikaa tai tarjoamalla parempaa laatua. Konsulttimme voivat auttaa löytämään ne keinot, joiden avulla erotut kilpailijoista.

Hylätyt tarjoukset, onnettomuudet, viivästykset, sakot ja lisätyöt. Teemme parhaamme välttääksemme nämä arjen haasteet, mutta parhaatkin voivat epäonnistua. Siksi luotettava palveluntarjoaja on niin tärkeä, sillä hän auttaa yritystäsi selviämään näistä haasteita ja minimoimaan yritykseesi kohdistuvat riskit. Konsulttimme tekevät yhteistyötä kanssasi kehittääkseen sopivat prosessit näistä haasteista selviämiseen ja niiden välttämiseen.

Useat yritykset kärsivät osaavien työntekijöiden puutteesta, joten nykyisen henkilöstön tuottavuuden tehostaminen on entistä tärkeämpää. Huomattavia parannuksia voi tehdä jakamalla henkilöstön ja kaluston tehokkaasti ja varmistamalla työntekijöiden pätevyyden. Konsulttimme auttavat yritystäsi henkilöstön hallinnoinnissa.
YKSINKERTAISET RATKAISUT JOKAPÄIVÄISIIN HAASTEISIIN
Hiltillä on 75 vuoden kokemus alalta ja laadimme sopivat yhdistelmät tuotteista, ohjelmistoista ja palveluista tarjotaksemme asiakkaillemme yksilöllisiä ja lisäarvoa tuovia ratkaisuja. Konsulttimme ovat auttaneet tuhansia Hiltin asiakkaita tunnistamaan mahdollisuuksia, virtaviivaistamaan kalustoa ja digitalisoimaan työkalujen ja muun kaluston hallinnoinnin. Näin aiemmat piilevät kustannukset pystytään minimoimaan. Varaa ilmainen neuvonta ja näet, miten voimme auttaa sinua ja yritystäsi.*Lähteet:
- Five Ways to Improve Productivity at the Construction Site (M.P. Rollage, 2002),
- Think Formwork – Reduce costs (R.H.Lab Jr, 2007)