- Etusivu
- Palvelut & oppaat
- Hiltin palvelut
- Tuottavuusratkaisut
- Kalustoanalyysi

OTA KAIKKI HYÖTY IRTI KALUSTOSTASI
Kasvata tehokkuutta ja tuottavuutta
Mitä työkaluja teillä on? Ovatko ne kaikkein tehokkaimmat ja luotettavimmat töihinne? Tarvitsetko todella niitä kaikkia? Mitä ovat suorat ja piilossa olevat kustannukset työkalujen omistamisesta? Hiltin ammattilaiset vastaavat näihin ja moniin muihin tärkeisiin kysymyksiin, jotta pystyt optimoimaan kalustosi vastaamaan täysin tarpeitasi ja samalla laskemaan kustannuksia.

MITKÄ OVAT KALUSTOSI TODELLISET KULUT?
Työkalun hinta on vain ensimmäinen monista omistajuuden kustannuksista. Suorien kulujen, kuten korjauksen ja ylläpidon, kalibroinnin ja akkujen lisäksi sinulle syntyy epäsuoria kuluja, kuten hankinta- ja hallinnointikuluja, työkalujen rikkoutumisia ja tehokkuuden heikkenemistä ajan myötä. Hilti työskentelee kanssasi ja selvittää työkalujesi todelliset kulut. Tämä on ensimmäinen vaihe kulujen leikkaamisessa.

PARHAAT TYÖKALUT TYÖHÖN?
Valittavissa on monia työkalumerkkejä ja -tyyppejä, mutta jotkut tarjoavat enemmän arvoa kuin toiset. Joillakin saat työn tehtyä nopeammin ja paremmin. Jotkut ovat vankempia ja vaativat vähemmän huoltoa, joten niiden käyttö on edullisempaa. Joillakin on tiukemmat turvallisuusstandardit, joten niiden käytöstä ei synny niin suuria riskejä. Kaluston optimoinnissa otetaan huomioon kaikki nämä tekijät ja tiimisi palaute. Näin voimme suositella tehokkaimpia ja kustannustehokkaimpia työkaluja työhön.
MIKSI KALUSTO KANNATTAA OPTIMOIDA?
Oikein optimoitu kalusto auttaa sinua työskentelemään nopeammin ja kustannustehokkaammin sekä varmistaa työkalujesi vaatimustenmukaisuuden. Nämä ovat vain muutamia saamistasi eduista.

Työkalut ovat tehokkaampia.
Oikeilla työkaluilla saat työn tehtyä nopeammin ja ne vaativat vähemmän huoltoa.

Työkalujen turvallisuusstandardit ovat korkeat.
Ensiluokkaisissa työkaluissa on kehittyneitä turvallisuusominaisuuksia, kuten pienempi pölyntuotto tai vähäisempi tärinä. Näitä työkaluja voi usein käyttää pidemmän aikaa, mikä lisää työntekijöiden tuottavuutta.

Vähemmän seisokkeja
Optimoidut työkalut ovat luotettavampia, rikkoutuvat harvemmin ja auttavat pitämään seisokkiajat minimissä.

Tarvitset vähemmän työkaluja
Kun työkalut ovat laadukkaampia, niitä tarvitaan vähemmän. Et tarvitse niin monia varakappaleita korvaamaan heikompilaatuisia työkaluja, jotka vaativat enemmän korjauksia ja huoltoja.

Piilevät kulut ovat pienemmät
Oikein optimoidun kaluston avulla saavutat merkittäviä säästöjä piilevissä kuluissa, kuten hankinnassa, hallinnoinnissa, varatyökalujen vuokraamisessa ja työkalujen tehokkuuden heikentymisessä.
MITEN ME VOIMME AUTTAA?
Hiltin kaluston optimointi auttaa sinua ymmärtämään kalustosi suoria ja piileviä kuluja. Näin voit tehdä muutoksia, jotka parantavat tehokkuutta ja vähentävät kuluja.
Autamme sinua seuraavilla tavoilla:
- Arvioimme, kuinka paljon työkaluja sinulla on työmaalla, ajoneuvoissa ja varastoissa
- Selvitämme työkalujen korjausten, käsittelyn ja seisokkien aiheuttamat piilevät kustannukset
- Monitoroimme työkalujen tuottavuutta ja vertailemme niitä mahdollisiin vaihtoehtoihin
- Selvitämme kanssasi optimaaliset työkalutyypit ja työkalujen määrän, jotka kattavat toimintatarpeesi ja täyttävät korkeimmat turvallisuusstandardit
- Tarjoamme esittelyn, jotta työntekijät voivat kokeilla Hiltin työkaluja jokapäiväisissä käyttökohteissa
- Neuvomme sinulle tehokkaimman tavan hallita kalustoa ja näytämme, miten ON!Track voi auttaa