- Etusivu
- Palvelut & oppaat
- Hiltin palvelut
- Tuottavuusratkaisut
- Nuron sisätilojen viimeistelyyn
SISÄTILOJEN VIIMEISTELY VAIN YHDELLÄ AKKUJÄRJESTELMÄLLÄ
Ei bensiiniä, ei johtoja - vain yksi tehokas 22V:n akkujärjestelmä kaikille väliseinätyökaluillesi.
Nopeat ja tehokkaat väliseinätyökalut
Nuron-akulla toimiva akkunaulain (naulan pituus enintään 45 mm│1-3/4") kiinnitettäessä väliseinärankoja ja kevyitä materiaaleja betoniin, teräkseen ja muuraukseen
BX 4-ME-22 Akkutoiminen betoninaulain Hyödynnä tarjous - voimassa rajoitetun ajanKiinnitä väliseinäranka tuottavasti jopa 30 % lyhyemmässä ajassa tai työskentele 30 % pidempään yhdellä akun latauksella verrattuna vastaaviin muihin malleihin.
Tutustu SID 6-22 akkuiskuvääntimeenTee asennukset tehokkaammin akkuväliseinäruuvaimella, joka tarjoaa 10 % suuremman vääntömomentin, pidemmän akun käyttöajan ja automaattisen syöttötoiminnon.
Tutustu SD 5000-22 akkuväliseinäruuvaimeen
MAKSIMOI TYÖMAAN SUORITUSKYKY
Vähemmän työkatkoksia väliseinien asennuksessa Nuron-akkutyökaluilla
Kuvittele, miten paljon säästät aikaa kiskojen leikkaamisessa, väliseinärankojen kiinnityksessä ja kipsilevyjen asentamisessa, kun virtalähdettä ei tarvitse vaihtaa välillä.
- Lisää joustavuutta: työskentele missä tahansa ilman maassa lojuvia johtoja
- Lisää tuottavuutta: säästä aikaa työmaalla
- Yksinkertaisempi kalustonhallinta: vähemmän akkuja ja latureita
- Helpompi työkalujen hallinta: vähennä riippuvuutta johdollisista tai polttomoottorikäyttöisistä työkaluista
- Paranna turvallisuutta: ei bensiinin varastointia, ei vaurioituneita johtoja, ei kompastumisvaaraa


TYÖKALUT, JOIHIN VOIT LUOTTAA
Erittäin suorituskykyiset työkalut ja nopeat huollot
Mikään ei ole turhauttavampaa ja kalliimpaa kuin rikkoutuneiden työkalujen aiheuttamat työnseisaukset. Laadukkaisiin ja luotettaviin työkaluihin sijoittaminen säästää aikaa ja rahaa, kun työ on saatava määräaikaan mennessä valmiiksi. Kaikki väliseinien asennukseen tarkoitetut Hiltin 22V työkalut ovat erittäin suorituskykyisiä ja markkinoiden johtavia laitteita, joiden rikkoutumisaste on alhainen.
Vahinkoja voi kuitenkin sattua. Miten siinä tapauksessa voidaan välttää hankalat prosessit ja pitkät korjausajat? Hilti Työkalupalvelun helppo ja nopea huoltoprosessi takaa, että pääset takaisin hommiin yhdessä hujauksessa. Lisäksi, mikäli olet valinnut sopimukseesi lainalaitepalvelun, toimitamme sinulle lainatyökalut seuraavana päivänä korjausta odottaessasi.
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä Hiltin väliseinätyökalujen asiantuntijaan pyytääksesi työkaludemoa tai selvitä, mitä aika- ja kustannussäästöjä työkalumme voivat tuoda yrityksellesi.