- Etusivu
- Palvelut & oppaat
- Hiltin palvelut
- Tuottavuusratkaisut
- Esivalmistuspalvelut

MODULAARISTEN KANNATUSJÄRJESTELMIEN ESIVALMISTUS
Kuinka kaapeli- ja putkikannakkeet saadaan asennusvalmiina työmaalle esivalmistus-, paketointi- ja katkaisupalvelujen avulla
Kannakkeiden työmaanaikainen tuotanto- ja kokoonpanovaihe voi aiheuttaa haasteita, kuten hankkeen viivästyksiä, budjetin ylityksiä, varastoinnin haasteita ja hukkaa, tai jopa tapaturmia. Hiltin esivalmistuspalvelujen avulla vältät ne kaikki.

Mitä ovat Hiltin esivalmistuspalvelut?
Me Hiltillä tarjoamme kannatusratkaisuja tietomallipohjaisesta suunnittelusta validointiin ja dokumentointiin. Tunnemme rakennushankkeiden aikatauluun ja tilanrajoituksiin, ammattitaitoisen työvoiman puutteeseen ja kustannuksiin, onnettomuusriskeihin, materiaalihukkaan ja kuljetuskustannuksiin liittyvät haasteet.
Satojen putkien, LVI- ja kaapelihyllyjen kannakkeiden tilaaminen, katkaisu ja kokoaminen työmaalla on valtava haaste! Pienten komponenttien lajittelu on aikaa vievää puuhaa puhumattakaan asennuskiskojen varastoinnista, kuljetuksesta ja katkaisusta oikeaan pituuteen ennen niiden asentamista työmaalla.
Työmaan ulkopuoliset esivalmistuspalvelumme, joista huolehtivat Hiltin esivalmistuskeskuksissa työskentelevät asiantuntijamme, vastaavat tähän haasteeseen parantamalla tuottavuutta kustannuksia ja asennusaikaa vähentämällä aina korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti.
Räätälöityjen trapetsien, konsolien, jalustojen ja kannatuskehien täydellinen esivalmistus, oikeiden komponenttien paketointi sekä määrämittaan katkaistut kiskot ovat se, millä esivalmistuspalvelumme auttaa sinua säästämään aikaa ja rahaa hankkeellasi.
TÄRKEIMMÄT EDUT
maks.
lyhyempi asennusaika
maks.
vähemmän materiaalihukkaa
Mitä Hiltin esivalmistuspalvelu sisältää?

Esivalmistus
Täysin räätälöidyt ja valmiiksi kootut kannatuskehät, trapetsit, konsolit ja jalustat – kaikki kuljetetaan työmaallesi valmiina asennettaviksi.
Nopeuta hankkeesi aikataulua lyhentämällä putki-/kaapelihylly-/kanavakannakkeiden tuotantoon ja kokoonpanoon menevää aikaa.
Lue lisää
Paketointi
Yksilöllinen paketointi sisältäen lajitellut komponentit, määrämittaan katkaistut kiskot sekä käyttöohjeet kaikki valmiina koottaviksi työmaalla.
Ei puuttuvia komponentteja eikä monimutkaista putki-/kaapelihylly-/kanavakannakkeiden valmistusta ja asennusta.
Lue lisää
Katkaisu
Määrämittaan katkaistut Hilti asennuskiskot leikkuupintojen siistimisellä ja sinkkipinnoituksella.
Säästä aikaa ja vältä mahdolliset tapaturmat ulkoistamalla katkaisutyöt Hiltin asiantuntijoille.
Lue lisääLISÄEDUT:

Pienemmät työvoimakustannukset
Pienempi työvoiman tarve työmaalla kannakkeiden valmistukseen ja asennukseen

Parempi asennuksen laatu
Kokonaisvaltainen Hilti-ratkaisu: Esivalmistus tapahtuu hyvin koulutettujen palveluasiantuntijoiden toimesta

Pienemmät työturvallisuusriskit
Ei kiskojen katkaisua työmaalla: Esivalmistus kontrolloidussa ympäristössä vähentää tapaturmariskiä

Kilpailuetu
Pidä projektisi aikataulussa ja tuo lisäarvoa palveluillesi

Liittyvät aiheet

Modulaariset kannatusjärjestelmät
Hilti tarjoaa kattavan valikoiman LVIS-kannatusjärjestelmiä perinteisistä asennuskiskoista ja putkenpitimistä alkaen aina seismisiin tai offshore-olosuhteisiin suunniteltuihin erikoiskomponentteihin. Kannakevalitsin-työkalumme tarjoaa tehokkaamman ja vähemmän virhealttiin menetelmän kaapeli-/putkikannakkeiden määrittelyyn ja tilaamiseen.
Lue lisää
Tietomallinnus
Oletko vielä sitä mieltä, että tietomallit on tarkoitettu vain suunnittelutiimeille? Mietipä vielä. Hiltin uusimpien laitteiden ja palvelujen avulla kaikki suunnittelun, rakentamisen tai kiinteistöjen hallinnan parissa työskentelevät voivat päivittää menetelmänsä tehokkaaksi ja digitaaliseksi työnkuluksi.
Lue lisääKysy meiltä esivalmistuspalveluista