Akkuruuvinvääntimet
Akkuruuvarit metallille, teräkselle, puulle ja väliseinämateriaaleille
SD 5000-22 akkuväliseinäruuvain
- Nopeampi ruuvaus
- Paranneltu vyökoukku
- Pystykahva ja uudistettu LED-valo
- Maksimivääntö: 7 Nm
ST 2000-22 akkukateruuvain
- Vaativiin metallisovelluksiin
- Yhdenmukainen nopeus kuormituksessa
- Korkealaatuinen kiinnittäminen
- Räätälöity kierrosluvun ja väännön suhde
SBT 6-22 akkuporakone
- Kaikki mitä tarvitset S-BT-kierretappien asentamiseen
- Helpompi tarkkuusporaus
- Ei vaadi kalibrointia
- Tehokas hiiliharjaton moottori
Miksi valita Nuron
- Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla
- Pidempi käyttöaika latausta kohden
- Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka
- Uudet ja parannetut turvallisuusratkaisut
- Viimeisimmän latauspaikan ilmaisin*
Akkuruuvarit kaikkiin tarpeisiin
Valikoimastamme löydät akkuruuvinvääntimet erilaisille materiaaleille. Käyttämällä nauhoitettuja kiinnikkeitä voit nopeuttaa työtä ja pystykahva lisää käyttömukavuutta.
Akkuruuvarit toimialallesi
Valikoimastamme löytyy eri toimialoille ja ammattiryhmille, kuten sisäviimeistelijöille, kattoasentajille ja yleisurakoitsijoille, soveltuvia työkaluja. Muista aina käyttää sovellukseen tarkoitettuja työkaluja, tarvikkeita ja kiinnikkeitä, sillä vääränlainen työskentelytapa voi vaurioittaa työkalua tai työstettävää materiaalia.
Ruuvinvääntimen ja iskuvääntimen ero
Ruuvinväännintä käytetään kevyempiin töihin, jotka vaativat vähemmän vääntöä. Kevyempää työkalua on suositeltavaa käyttää silloin kun mahdollista, sillä sen käytöstä aiheutuu vähemmän rasitusta. Raskaampiin töihin tarvitaan iskevä väännin, jota on raskaampi käyttää.
Tarvitsetko iskuväännintä?
Mikäli sovellus tai materiaali vaantii enemmän vääntöä, tutustu iskeviin vääntimiimme alla olevan linkin kautta. Valikoimastamme löydät Nuron-akuilla toimivat iskuvääntimet hiiliharjattomalla moottorilla.
Miksi valita Nuron-akkujärjestelmä?
Nuron-akkujärjestelmän teho vastaa johdollisten ja polttomoottoritoimisten työkalujen tehoa ja järjestelmästä löytyy akkuja ja työkaluja niin keveysiin kuin raskaisiin sovelluksiin. Hiltin akkutyökalut on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista suorituskykyä ja parempaa käyttömukavuutta. Nuron-akkujärjestelmään kuuluvat akkuruuvinvääntimet tarjoavat suorituskykyä ilman kompromisseja pitkäkestoisten litiumioniakkujen, aikaa säästävien lisävarusteiden ja tuottavuutta tukevien palveluiden ansiosta – tänään ja tulevaisuudessa.
*Vaatii Työkalupalveluasiakkuuden ja datamoduulin