Make the switch to the battery-powered BX 3, the cordless nailer designed to be cleaner, quieter and more hassle-free fastenings to concrete than any other nailer

BX 3 akkukäyttöinen naulain

Käytätkö vielä kaasua tai vaihtoehtoisia kiinnitysmenetelmiä? Vaihda parempaan!

Ensimmäinen BX 3 oli mielestämme jo erinomainen, mutta tämä nopeampi, älykkäämpi ja monipuolisempi työkalu erottuu kyllä ratkaisevasti edukseen työmaalla.

Vuonna 2015 toimme markkinoille ensimmäisen BX 3 naulaimen – maailman ensimmäisen akkunaulaimen betoniin ja teräkseen. Tämän jälkeen olemme edelleen kehittäneet menetelmää ja nyt se on pölyttömämpi, äänettömämpi ja yksinkertaisempi kuin mikäään muu naulain mitä olet käyttänyt aikaisemmin. Joten miksi et alkaisi käyttämään BX 3 akkunaulainta!

VALITSE AKKUTYÖKALU!

BX 3 is the cordless, battery-powered nailer designed for hassle-free fastenings to concrete

BX 3 on polttoainevapaa (ei ruutia tai kaasua) ja toimii mukana tulevilla 22 V litiumioniakuilla. Kaikki tarvittava teho eikä kaasupatruunoita tarvitset tilata tai hävittää työmaalla. Tuottavuus paranee alhaisemman rekyylin ja melun ansiosta, ja myös jumittuneita nauloja on vähemmän.

Yksi akku kaikille työkaluille – myös naulaimellesi!

Matala melu- ja tärinätaso ja tuskin lainkaan pölyä – BX 3 on naulaajan valinta todella nopeaan ja miellyttävään kiinnittämiseen.

TUTUSTU VALIKOIMAAMME

Loading

ENNEMMÄN SYITÄ VAIHTAA PAREMPAAN!

Make it fast! The Hilti BX 3 is designed to match the natural speed and rhythm needed for your application to help you power through projects.

NOPEAMPI!

Nopeus ratkaisee!

Siksi olemmekin suunnitelleet työkalut, jotka vastaavat omassa käytössäsi tarvittavaa sopivaa nopeutta ja työn rytmiä.

Esimerkiksi BX 3 02 on optimoitu sisätilojen viimeistelyyn tarvittaviin töihin, ja sen kiinnitysnopeus on 1,3 kiinnitystä sekunnissa, joten työ sujuu yhtä nopeasti kuin kipsilevyn asentaminen.

Make it virtually maintenance-free! With no gas cans to change and no residue to clean, the BX 3 battery-powered nailer is virtually maintenance and hassle-free.

KÄYTÄNNÖSSÄ LÄHES HUOLTOVAPAA!

Kaasupatruunoita ei tarvita, joten laite ei myskään juurikaan likaannu ja siksi BX 3 on käytännössä lähes huoltovapaa.

Unohda puhdistusvälineet, harjat, suihkeet, voiteluaineet ja lisätarvikkeet!

Make it comfy! Low noise, low vibration, virtually no dust - the BX 3 cordless nailer is as comfortable as a cappuccino.

TURVALLISEMPI!

Matala melu- ja tärinätaso ja tuskin lainkaan pölyä – BX 3 on naulaajan valinta todella nopeaan ja miellyttävään kiinnittämiseen.

Yhtä turvallinen kuin kupillinen kahvia!

Hilti Connect -sovellus

FIKSUMPI!

Bluetooth-tekniikan ja Hilti Connect -sovelluksen avulla voit seurata kiinnitysten määrää, katsoa videoita ja jopa järjestää huollon tai korjauksen työkalulle paikasta riippumatta.

Lue lisää
Hilti GX 3

KÄYTÄTKÖ MIELUUMMIN KAASUA?

Tutustu kaasutoimiseen GX 3 -työkaluun, jonka yhdellä kaasusäiliöllä teet kiinnityksiä miltei kaksi kertaa enemmän kuin edeltävällä mallilla.

Lue lisää

Teräkseen kiinnittäminen

Säästä aikaa teräkseen kiinnitettäessä. Ihanteellinen korrosoiviin ympäristöihin, kuten energia- ja teollisuusaloille. Tutustu siihen, miten vaihtoehtoisista menetelmistä voi siirtyä nopeisiin ja luotettaviin menetelmiin.

Lue lisää

Jaa