- Etusivu
- lvis-asennusjärjestelmät
- Asennusjärjestelmät
UUDEN SUKUPOLVEN ASENNUSJÄRJESTELMÄ
Innovatiivinen työntöpainike, kääntölevy korkeuden säätöön ja esiasennetut liittimet lisäävät työmaan tuottavuutta
Perinteiset LVIS -asennuskiskot vaikkapa putki-, kaapeli- ja ilmanvaihtotöissä voivat tehdä asentamisesta hidasta ja hankalaa. Uudet modulaariset kiskoasennusjärjestelmämme vastaavat näihin haasteisiin tekemällä perusasentamisesta nopeampaa, kätevämpää ja paremmin turvallisuusvaatimuksia vastaavaa.
Katso mihin uudet esiasennetut komponenttimme pystyvät

Asennus yhdellä napsautuksella ja helppo käsin kiristys ennen momenttiavaimen käyttöä.

Uudet tarkastusaukot nopeaan ja helppoon kiinnityksen varmistukseen - edes käsineitä ei tarvitse ottaa pois!

Nopea, helppo ja kätevä tapa teräskiskojen kiinnittämiseen betoniin.
PIENILLÄ ASIOILLA ON SUURI MERKITYS

Työnpainikkeet ovat nopeita, mutta olemme tehneet niistä vielä entistäkin nopeampia. MQN-C -työntöpainike napsahtaa paikoilleen ilman perinteistä 90 asteen käsin kääntämistä. Erityisesti ahtaissa paikoissa yksinkertainen yhdellä kädellä käytettävä menetelmä säästää paljon aikaa. Nyt meiltä saa myös esiasennetut asennuskomponentit, kuten työntöpainikkeet, putkenpitimet ja asennuskiskot – asennus sujuu entistäkin nopeammin.

HUS3-PL ruuviankkuri on räätälöity Hilti MQ -asennuskiskoille. Siinä on isompi laippa, joten sitä voidaan käyttää sekä pyöreissä että uritetuissa asennuskiskoissa. MQA-H, innovatiivinen kääntölevy mahdollistaa korkeudensäädön ja se tekee kallistuksien tekemisestä todella helppoa. Tällaisilla pienillä aikaa ja kustannuksia säästävillä ominaisuuksilla voi olla suuri merkitys koko projektin kannalta.

MQP-41-CP -kiskojalustan liittimet on asennettu valmiiksi, joten asennuksessa on yksi näpräämistä vaativa vaihe vähemmän. Yksinkertainen liittimien käsittely parantaa toimintavarmuutta ja tuottavuutta työmaalla ja varmistaa samalla myös erinomaisen muunneltavuuden. Tehdyt asennukset voidaan päivittää tulevia kannakointivaatimuksia varten todella nopeasti ja ilman erityisosaamista.