PR 2-HS A12 tasolaser ulkokäyttöön
Kestävä ulkokäyttöön tarkoitettu pyörivä laser, jossa on 360° iskunkestävyys ja nopeasti ladattava Li-ion-akku, sopii vaakasuuntaiseen käyttöön sekä manuaalisesti kalteviin sovelluksiin
- Tarkkuus: ±0.5 mm arvossa 10 m
- Käyttöetäisyys laservastaanottimella (halkaisija): 2 - 600 m
- Laserin luokka: < 4,85 mW, 620-690 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)
Asiakkaat hakivat myös seuraavia pyörivä laser, tasolaser, tasolaaseri, maanrakennus or linjaus.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 2 324,43 EUR
Tekniset tiedot
Tarkkuus
±0.5 mm arvossa 10 m
Käyttöetäisyys laservastaanottimella (halkaisija)
2 - 600 m
Laserin luokka
< 4,85 mW, 620-690 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)
Itsetasausalue huoneenlämpötilassa
± 5 °
Pyörintänopeus
300 r/min
Käyttölämpötila-alue
-20 - 50 °C
Maksimikäyttöaika
16 h
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yksi nappi, yksi toiminto tekee työkalusta äärimmäisen helppokäyttöisen
- Pulse Power -tekniikan ansiosta auringonvalo tai muut valonlähteet eivät haittaa käyttöä
- Digitaalinen lukema osoittaa käyttäjälle tarkasti paljonko lukema poikkeaa tavoitearvosta
- Yksittäinen manuaalinen kallistus 60 %:iin asti käyttämällä PRA 79 -kallistusjalustaa
- Laservastaanottimessa 12 cm pitkä ikkuna, minkä ansiosta säteen havaitseminen on helppoa koko työskentelyalueella
Sovellukset
- Kaivaminen
- Muottien vaaitus ja betonin kaato
- Referenssikorkojen siirto ja tarkistus
- Kallistusten asetus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Palvelut

Hilti Tool Service
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen

Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.







