UD 16 porakone/ruuvain
Porakone UD 16 230V #211977
Johdollinen kaksinopeuksinen suuren momentin porakone/ruuvain puumateriaaleihin
- Työkaluistukan kiinnitysväli: 2 - 13 mm
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 900 r/min; vaihde 2: 2500 r/min
- Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos): 80 Nm (joustava liitos)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
736,45 EUR
736,45 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Työkaluistukan kiinnitysväli
2 - 13 mm
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 900 r/min; vaihde 2: 2500 r/min
Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos)
80 Nm (joustava liitos)
Vaihteiden määrä
2
Mitat (PxLxK)
342 x 86 x 205 mm
Paino
2.6 kg
Kolmiakselinen tärinäarvo metallin porauksessa (ah,D)
2.5 m/s² 1
Nimellissyöttöjännite
230 V
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ergonominen pistoolikahva ja kevyt paino takaavat äärimmäisen hyvän käyttömukavuuden pitkässäkin käytössä
- Erittäin luotettava vankan kotelon ja järeän moottorin ansiosta
- Portaaton, elektroninen kierrosluvun säätö takaa pehmeän käynnistyksen ja ruuvauksen
- Kaksi vaihdetta – ensimmäinen vaihde korkealle vääntömomentille, toinen suurelle nopeudelle
- Avaimeton istukka karalukolla tai vankka avainistukka
Sovellukset
- Teräksen ja ohutlevyn poraus
- Puun poraus puu-, keskiö- ja Forstner-terillä
- Erilaiset ruuvaustyöt
- Reikäsahaus 68 mm halkaisijaan asti
- Paksujen puuruuvien ruuvaus
Palvelut

Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput

Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.







