Määrän päivitys
Huomaa, että tilausmäärää on päivitetty. Tämä johtuu pakkauksesta ja vähimmäistilausmäärästä.
Huomaa, että tilausmäärä on päivitetty seuraavanlaiseksi . Tämä johtuu pakkauksesta ja vähimmäistilausmäärästä.
Osta kaikki Nuron, 12 V ja 22 V -akkuporakoneet ja iskuporakoneet, joiden avulla voit porata ja kiinnittää nopeammin puuhun, metalliin ja muuraukseen
Kiinnititpä sitten pieniä ruuveja pään yläpuolelle tai teet iskuporalla reikiä muuraukseen, Hiltin akkuporakoneet tarjoavat ihanteellisen tehon, painon ja koon tasapainon, joka parantaa suorituskykyä ja vähentää työntekijän väsymistä.
Uuden sukupolven Nuron-työkaluillamme saat lisää nopeutta, enemmän käyttöaikaa, paremman työskentelymukavuuden, sisäänrakennetut akun diagnostiikkahälytykset sekä dataohjatut palvelut, jotka helpottavat kalustosi hallintaa.
Kompaktit porakoneet ahtaisiin paikkoihin, korkean vääntömomentin porat puuhun ja metalliin, akkuiskuporakoneet raudoitettuun betoniin - ja kaikkea siltä väliltä. Meillä on ratkaisu.
Työntekijöidesi - ja työkalujesi - tuottavuus paranee, kun valitset turvallisemmat, helppokäyttöisemmät ja kestävämmät akkuiskuporakoneet ja akkuporakoneet.
Käytitpä sitten Hiltin 12V- tai edistyksellistä 22V- Nuron-järjestelmää, voit optimoida kalustosi kaikille akkutyökaluillesi yhteensopivilla akuilla ja latureilla.
Hiltin kompaktit porakoneet tarjovat luotettavuutta ja käyttömukavuutta työskenneltäessä ahtaissa paikoissa, esimerkiksi puurakentamisessa ja LVIS-asennuksissa. Ja tehokkailla ja kestävillä akkuiskuporakoneillamme voit tehdä reikiä betoniin koko päivän.
Ultimate-tason porakoneissamme on korkeatehoiset akut ja aktiivinen väännönrajoitin (ATC), ja ne tarjoavat saman tehon poraamiseen ja kiinnittämiseen kuin johdolliset työkalut. Tarvitsetko sellaisen, mutta kevyemmällä ja tehokkaammalla akulla? Tutustu Nuron-työkaluihimme.
SF 4-22:n 22V-akku tarjoaa jopa kaksinkertaisen tehon ja jopa 60 % pidemmän käyttöajan kuin muut 22V- akut. Ja SF 4H-22:n iskutoiminnon ansiosta poraaminen muuraukseen on tuottavampaa. Koska kaikki tarvitsevat tehokkaan ja kompaktin akkuporakoneen.
Nuron-akuissa on sisäänrakennettu diagnostiikka, joka tunnistaa nopeasti huonokuntoiset akut ja muodostaa yhteyden pilveen tietojen optimoimiseksi. Kaikki tämä tekee työkalujen hallinnan sinulle helpommaksi.
Hyvin suunnitellut terät tekevät elämästä helpompaa. Siksi me tarkkuuskoneistamme porakärkemme vähentääksemme lipsumista ja optimoimme kierreporanterät niin, että ne tuottavat enemmän reikiä yhdellä latauksella.
Erityisempiä kannatuskiinnityksiä varten valikoimassamme on tuottavuutta parantavia kartioteriä, kierukkaporanteriä ja lattateriä sekä kovametallihampaisia reikäsahoja, jotka kestävät perinteisiä bimetallisahoja huomattavasti pidempään. Aika iskuporata? Ota käyttöön kestävä kiviporanterä.
Hilti Työkalupalvelu kattaa työkalukustannuksesi kiinteällä kuukausimaksulla. Vältä suuret ennakkoinvestoinnit ja hanki vain tarvitsemasi laitteet.
Tietoja Hilti TyökalupalvelustaNämä edulliset porat ja iskuporat on suunniteltu metallin, puun ja muurauksen päivittäiseen poraukseen ja tarjoavat luotettavan vaihtoehdon monenlaisiin sovelluksiin.
Osta poria ja iskuporakoneita