MITEN SUUNNITELLAAN LÄMPÖLAAJENEMISTA VARTEN

Lämpölaajenemissuunnittelu

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

IJos rakennat putkistosovelluksia, on erittäin tärkeää huomioida lämpölaajeneminen – varsinkin lämmityskäytössä.

Tämä on tärkeää, koska putkien on saatava laajentua ja on varmistettava, että putkien liike jakaantuu tasaisesti.

MIKÄ AIHEUTTAA LÄMPÖLAAJENEMISTA?

Lämpölaajeneminen riippuu muutamasta päätekijästä:

• Putkiosuuden alkuperäispituus

• Laajenemiskerroin

• Lämpötilaero

Tämä tarkoittaa yleensä putken käyttölämpötilan ja ulkolämpötilan välistä lämpötilamuutosta. Käyttölämpötila olisi esimerkiksi lämmityskäytössä noin 70 °C ja ympäristölämpötila normaalisti 20 °C.

How to calculate thermal expansion

KYSY INSINÖÖRILTÄ

MITÄ MALLIA TULEE KÄYTTÄÄ LÄMPÖLAAJENEMISEEN?

  • Please enter alternative text here (optional)

    1 - Kiintopiste

    Kiintopisteratkaisu pysäyttää liikkeen ja siirtää kuormat rakennuksen maanpäälliseen rakenteeseen. "Nollaliikkeen" piste mahdollistaa laajenemisen laskennan ja sen käyttäytymisen ennustamisen

    Lisätietoa
    Please enter alternative text here (optional)

    2 – Aksiaalinen ohjaus

    Aksiaalista ohjausta käytetään yleensä hyvin lähellä teknistä tasausta. Se mahdollistaa hallitun liikkeen vain yhteen suuntaan ja eliminoi liikkeen muihin suuntiin.

    Lisätietoa
    Please enter alternative text here (optional)

    3 – Liukutuki

    Liukutuki antaa putken tasata alhaisimman mahdollisen kitkakertoimen.

    Lisätietoa
    Please enter alternative text here (optional)

    4 – Vapaa liike

    Vapaa liike toimii tilanteissa, joissa esiintyy monisuuntaista liikettä. Sitä käytetään tyypillisesti tasauksen tuella.

    Lisätietoa

VINKKEJÄ LÄMPÖLAAJENEMISEEN LIITTYVÄÄN SUUNNITTELUUN

• Laske laajenemispituus putken pituuden, putkimateriaalin ja lämpötilakäyrän perusteella.
• Tarkista, ylittääkö putken akselin ja kiskon yläpinnan välinen siirtymä 4°. Jos näin on, tarvitaan tasausratkaisu. Huomaa, että sovelluskohtaiset vaatimukset voivat vaikuttaa sallitun siirron määrään.
• Valitse luonnollinen tai tekninen tasaus ja ota huomioon kunkin ratkaisun edellyttämä tila.

Jaa