3 syytä, joiden vuoksi kiinnitysratkaisumme putkien ripustamiseen ja kiskojen asentamiseen ovat nopeampia ja helpompia
1. Yksi valmistaja kaikille mekaanisille tuille
Säästät aikaa hankkimalla kaikki työkalut ja varusteet yhdestä paikasta. Sähkötyökalujen lisäksi Hilti tarjoaa poranteriä, kiskoja, kiskomuttereita, kierretankoja ja putkiripustimia satoina eri versioina. Tuotteet ovat saatavilla seuraavana päivänä tilatessasi verkosta tai voit käyttää Click & Collect -palvelua lähimmässä Hilti Myymälässäsi.
2. Vähemmän aikaa kädet ylhäällä
Vähennä fyysistä rasitusta käyttämällä ruuviankkureita. Poraa, ruuvaa ja valmista tuli. Ei vasaroita, ei kipua, ei vaivaa. HUS3-ruuviankkureita on olemassa 7 eri tyyppiä, joten löydät varmasti omaan sovellukseesi sopivan vaihtoehdon. Meillä on myös huippunopeita painikkeita (jotka napsahtavat paikalleen ilman tavallista manuaalista kääntämistä) ja esiasennettuja komponentteja, jotka voivat vaikuttaa työvoimakustannuksiin merkittävästi laskiessasi sovelluksen kokonaiskiinnityskuluja.
3. Vähemmän vasarointiaikaa
HKD- ankkureiden valikoima on laajentunut. Vain muutama lyönti asennustyökalulla ja valmista tuli. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Kiinnitysratkaisumme putkien ripustamiseen ja kiskojen asentamiseen
Tiedätkö jo, mitä etsit?
Lue lisää pienistä innovaatiosta, jotka saavat aikaan suuren eron kiinnityksissämme, kiinnikkeissämme ja ankkurointijärjestelmissämme
Jaa