Hilti push buttons being used to assemble MQ strut channel framing

NOPEAT, JOUSTAVAT JA PALOTURVALLISET LVIS-TYÖT

Uudet tuotteet ja suunnittelupalvelumme tekevät teräskiskojen asentamisesta tehokkaampaa ja turvallisempaa

LVIS-asennukset ovat usein hitaita käsin tehtäviä töitä, ja ne ovatkin yleensä myös eräs rakentamisen työläimmistä vaiheista. Pelkästään keskikokoisessa toimistorakennuksessa on kilometreittäin teräskiskojen, kiinnikkeiden, putkenpitimien, kierretankojen ja pulttien kannattelemia putkia, joten työmaapäälliköiden ja asentajien on ensin valittava useita erilaisia komponentteja ja sen jälkeen vielä asennettava ne. Innovatiivisissa asennustarvikkeissamme uusi teknologia, paloturvalliset kokoonpanot ja monipuolinen Hiltin suunnittelupalvelu yhdistyvät tarjoten perusteelliset ratkaisut kaikkiin LVIS-asennuksiin. Tekninen tuki alusta loppuun saakka varmistaa, että asennuksesi ovat turvallisia nyt ja tulevaisuudessa ja asentaminen on myös kustannustehokkaampaa.

Katso video ja tee asentamisesta tuottavampaa ja joustavampaa

Vie asentaminen seuraavalle tasolle

MQH-A kääntölevy

Tarvikkeet

Uudet MQ-tarvikkeet (säädettävät ja valmiiksi kootut osat) tekevät asentamisesta uskomattoman nopeaa, joustavaa ja tuottavaa.

Tutustu kattavaan kannakointivalikoimaamme
LVIS kannakevalitsin

LVIS kannakevalitsin

Olemme helpottaneet komponenttien valintaa ryhmittelemällä tuotteet vakioratkaisuiden mukaan.

Kokeile LVIS kannekevalitsinta heti
Palosertifioidut asennusjärjestelmät

Paloturvallisuus

Käytämme palotestattuja tuotteita ja uusimpia ohjeita palonkestävyyden suunnittelussa, joten asennuksesi ovat entistä turvallisempia ja asentaminen on tehokkaampaa.

Lisätietoja

Näet, miten uudet asennusratkaisumme parantavat projektisi tuottavuutta, joustavuutta ja paloturvallisuutta

  • Esiasennetut komponentit

    Tuhansia yksittäisiä osia edellyttävät yläpuoliset työt ovat hitaita, turhauttavia ja tarkkuutta vaativia. Työntöpainikkeet, kääntölevyt ja liitososat toimitetaan esiasennettuina, mikä tehostaa tuottavuutta merkittävästi. Uudenlaisesta käytettävyydestä on todella paljon hyötyä yläpuolisissa asennuksissa, sillä valmiiksi asennettujen osien ansiosta tippuneita osia ei tarvitse enää etsiä, joten aikaa säästyy.

    Lue lisää esiasennetuista osista
  • Joustavuus on avainasemassa

    Asennuskomponenttimme ovat säädettäviä, joten niitä on nopea ja helppo muuttaa. Pienet erehdykset eivät enää tarkoita menetettyä aikaa: useimmat osat voidaan asentaa ilman työkaluja ja muutosten tekeminen on nopeaa.

    Tutustu korkeussäädettävään kääntölevyyn MQA-H
  • Palosertifioitu asennusjärjestelmä

    Perusteellisesti testatut palosertifioidut työntöpainikkeet tekevät asentamisesta näppärämpää, turvallisempaa ja joustavampaa. Uusien hyväksyntöjen ansiosta lopullinen asennus vastaa vaadittuja korkeampia turvallisuusvaatimuksia.

    Lue lisää MQN-B -työntöpainikkeista

LVIS kannakevalitsin

Helppo tapa valita parhaiten sopivat tarvikkeet kaikkiin asennuksiin

Sopivien tarvikkeiden etsiminen voi olla haasteellista ja aikaa vievää. Nyt voit etsiä oikeat työhösi tarvitsemasi tuotteet Hiltin LVIS kannakevalitsimella.

Kokeile!
Hilti LVIS kannakevalitsin (vakioratkaisut) voi käyttää työmaalla

Suunnittelupalvelu

Hiltin suunnittelutiimi on valmis auttamaan jo aivan alusta alkaen asennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Me laitamme numerot järjestykseen puolestasi
Useita MQ-asennuskiskoon kiinnitettyjä erikokoisia Hilti MP-L-I -putkenpitimiä

MP-L-I putkenpitimet

Innovatiivinen putkenpidin on usean innovaation yhdistelmä, josta on käytännönhyötyä työmaalla.

Luotettavuus, yksinkertaisuus ja nopeus kevyissä asennuksissa.
Hilti Innovations

Hiltin Uutuudet

Tutustu uusimpiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lue lisää

Jaa