Teräkseen kiinnittäminen

SÄÄSTÄ AIKAA TERÄKSEEN KIINNITETTÄESSÄ

Hiltin innovatiiviset menetelmät teräkseen kiinnittämiseen

Perinteisiä menetelmiä käytettäessä kiinnityspisteiden korroosiosuojauksen täyttyminen on usein haastavaa ja aikaavievää. Hilti tarjoaa 3 erialaista kiinnitysratkaisua ympäristön korroosiosuojavaatimusten sekä pohjamateriaalin tyypin ja paksuuden mukaisesti. Nämä ratkaisut auttavat säilyttämään korroosiosuojauksen kiinityskohdassa.

Teräkseen kiinnittämisen perinteisistä menetelmistä

Pinnoitetun teräksen valmistelu kulmahiomakoneella

1) Hitsaus

  • Aikaavievä pinnoitteen poisto esim. kulmahiomakoneella josta seuraa kipinöitä
  • Kiinnittämisen jälkeen aikaavievä paikkamaalaus erillisten ohjeiden mukaiseti. Toisinaan paikkamaalaus pitää tehdä useampana eri käsitelynä ja olosuhteet tulisi olla soveltuvat. (lämpötilä, kosteus jne.) 
Drilling through the steel

2) Läpipulttaus

  • Poraus voi olla aikaavievää teräksen paksuudesta ja lujuudesta riippuen
  • Tarvitaan pääsy molemille puolille
  • Porauksen ja kiinnikkeiden asennuksen jälkeen erillinen pinnoitus saatetaan vaatia ympäristöluokituksen mukaisesti
Kiristin ja kisko on asemoitava niin, että rakenteellisen teräksen molemmat puolet ovat saavutettavissa

3) Puristusliittimet

  • Rajoituksia kiinnikkeiden kiinnitystapoihin liittyen
  • Tarvitaan pääsy molemmille puolille
  • Useita erilaisia osia, jolloin käsittely voi olla hankalaa
  • Pitää usein tarkistaa tietyin väliajoin 

 

 

Nopeat ja luotettavat menetelmät teräkseen kiinnittämiseen

Teräsritilöiden kiinnitys teräkseen

Teräsritilöiden kiinnitys teräkseen

Monikäyttöinen teräkseen kiinnittäminen

Monikäyttöinen teräkseen kiinnittäminen

Sähköliitännät

Maadoitusratkaisut

Teräkseen kiinnittäminen
1 / 3
Teräsritilöiden kiinnitys teräkseen

Teräkseen kiinnittäminen
2 / 3
Monikäyttöinen teräkseen kiinnittäminen

Teräkseen kiinnittäminen
3 / 3
Sähköliitännät

Miksi kannattaa vaihtaa?

Pinnoitetun teräksen valmistelu kulmahiomakoneella
1 / 7
Pohjamateriaalin valmistelua tai uudelleen käsittelyä ei enää tarvita

Hitsauksesta ja läpipulttauksesta poiketen, Hiltin kiinnitysratkaisut eivät vaadi pohjamateriaalin käsittelyä ennen kiinnitystä tai sen jälkeen. Tämän seurauksena asennusprosessi on paljon nopeampi ja korroosiosuojauksesta tulee luotettava.

Kiskon hitsaaminen teräsrakenteeseen
2 / 7
Ei tarvetta ammattihitsaajalle

Hiltin teräkselle tarkoitetun tylppäkärkisen kiinnityksen voi suorittaa kuka tahansa koulutettu käyttäjä, eikä siinä vaadita sertifioitua hitsaajaa. Sen ansiosta urakoitsijat voivat siirtää hitsaajat muihin kriittisiin sovelluksiin, joissa hitsaus on pakollista.

Kiristystä varten on oltava pääsy teräksen molemmille puolille
3 / 7
Tarvitaan pääsy vain yhdelle puolelle terästä

Pultauksesta ja puristusliitoksista poiketen Hiltin kiinnitysratkaisuissa ei tarvita pääsyä teräksen molemmille puolille. Se parantaa käyttäjän turvallisuutta, koska sormia ei tällöin tarvitse työntää ahtaisiin paikkoihin.

Kiinnitys Hiltin panosnaulaimella
4 / 7
Säästä riippumaton, eikä vaadi ulkoista virtalähdettä

Hiltin teräväkärkiset ratkaisut on tarkoitettu panosnaulaimille, joten niitä voidaan käyttää kaikissa sääolosuhteissa. Tylppäkärkisissä sovelluksissa käytettävät akkuporakoneet on tarkoitettu vaativiin työympäristöihin, joten niitä voi käyttää lähes säässä kuin säässä. Lisäksi akkutyökalut käyttävä 22V-litiumioniakkuja, joten ne eivät tarvitse verkkovirtaa toimiakseen.

Hiltin teräkseen kiinnittämisen saamien hyväksyntien logot
5 / 7
Testattu ja saanut tarvittavat hyväksynnät

Hilti tarjoaa kattavat tekniset ohjeet pohjateräksen eri paksuuksia ja lujuuksia varten. Tiedot ovat International Codes Council’s Evaluation Servicen (ICC-ES:n) tukemia, ja ne ovat saaneet alan hyväksynnät, kuten American Bureau of Shipping (ABS) -hyväksynnän. Lisäksi Hiltin tylppäkärkinen kiinnitysteknologia on testattu ja hyväksytty käytettäväksi alumiinisen pohjamateriaalin kanssa.

Kiinnityksen upotussyvyys tarkistetaan tarkistusmittarilla
6 / 7
Asennuksen laadun helppo tarkistus

Hiltin terävä- ja tylppäkärkiset kiinnikkeet on helppo tarkistaa asennuksen jälkeen visuaalisesti tai tarkistusmittarilla.

Poikkileikkaus osoittaa, ettei tylppäkärkinen kiinnittäminen lävistä terästä
7 / 7
Ei lävistystä eikä vahinkoa teräksen takapuolelle

Hiltin tylppäkärkisen teknologian avulla kiinnitykset voidaan tehdä vahingoittamatta korroosiosuojausta, minkä ansiosta se sopii erinomaisesti erittäin korrosoiviin ympäristöihin.

Jaa