HIT-Z -huippusuorituskykyinen ankkuritanko
Täysin hyväksytyt, turvallisemmat ja tuottavammat asennukset työmaallasi
![Anchor installation with SafeSet system](/content/hilti/E1/FI/fi/business/business/engineering/anchor-systems/design-guidelines/safeset-system/safeset-and-anchor-installations/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1501863285693.jpg)
![SafeSet system for the reliable and simple installation of anchors and rebar connections](/content/hilti/E1/FI/fi/business/business/engineering/anchor-systems/design-guidelines/safeset-system/safeset-and-anchor-installations/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1501863285090.jpg)
Safe-Set on Hiltin järjestelmä ankkurien ja jälkiasennettujen harjateräsliitosten kiinnitykseen.
SafeSet is the Hilti system for setting anchors and post-installed rebar connections.SafeSet auttaa varmistamaan, että ankkurit kestävät suurimmat kuormitusarvot turvallisesti, minimoiden ankkurin pettämisen riskiä. Se on suunniteltu nopeuttamaan ankkurien ja harjateräsliitosten asennusta ja tekemään niistä turvallisempia ja luotettavampia. Kaikilla SafeSet-komponenteilla on kansainväliset hyväksynnät ja ne toimivat saumattomasti yhtenä järjestelmänä.
ISKUPORATUT REIÄT
TIMANTTIPORATUT REIÄT
Jaa