keskeiset eurooppalaiset standardit
EN 13501 ja EN 1366-1:2104 ovat tärkeimpiä harmonisoituja eurooppalaisia standardeja, jotka ovat voimassa kaikissa Euroopan maissa. Ne koskevat ilmastointikanavien palonkestävää suunnittelua ja savunpoistoa.
Lisäksi saksalaisessa MLAR-prosessiohjeessa selitetään, kuinka tärkeää paloturvallisuus on ilmastointijärjestelmissä:
• Osiossa 5.2.2 kuvataan ilmastointiputkia, joiden on oltava palonkestäviä. Ohjeessa mainitaan, että palonkestävät putkiosiot on kiinnitettävä vastaaviin palonkestäviin rakennuskomponentteihin.
• Osiossa 5.2.4 kerrotaan alaslaskettujen kattojen yläpuolisista ilmastointiputkista. Siinä mainitaan, että asennettaessa ilmastointiputkia paloluokiteltujen alaslaskettujen kattojen yläpuolelle ilmastointiputket on kiinnitettävä niin, etteivät ne putoa alas tulipalon aikana (katso DIN 4102-4:1994-03 [6], luku 8.5.7.5).