Piikkausvasaroilla työskenneltäessä tärinälle altistuminen on osa työtä, ja säännöllinen pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa terveysongelmia, häiritä verenkiertoa kädessä ja kyynärvarressa sekä vahingoittaa hermoja, jänteitä, lihaksia, luita ja niveliä.
Hiltin aktiivinen tärinänvaimennus (AVR) -tekniikka ratkaisee tämän ongelman. Se yhdistää innovaatioita, jotka minimoivat altistumisen työkalujen tärinälle jopa kahdella kolmasosalla kilpailijoiden työkaluihin verrattuna.
AVR on saatavana useilla työkaluillamme, mukaan lukien piikkausvasarat. Niitä voidaan käyttää turvallisesti pidempään alhaisemman tärinän ansiosta, mikä vähentää terveysriskiä ja lisää tuottavuutta!
AVR-toiminnon ansiosta työntekijät eivät ole yhtä väsyneitä kuin käyttäessään perinteisiä työkaluja ja voivat työskennellä pidempään ennen työperäisen altistumisen raja-arvoja. Joillakin piikkausvasaroillamme, kuten TE 1000-AVR:lla, voit työskennellä koko kahdeksan tunnin työpäivän ajan ilman terveysriskiä.