TYÖSKENTELE LÄHES PÖLYTTÖMÄSTI HILTI PIIKKAUSVASAROILLA
Hilti DRS-pölynpoistojärjestelmä auttaa poistamaan vaarallisen hienon pölyn
VAHINGOLLINEN PÖLY

Pölyn suhteen koolla on merkitystä. Suuret hiukkaset suodattuvat suun ja nenän kautta, kun taas erittäin hieno pöly voi päästä ylähengitysteihin ja jopa keuhkoihin asti.
Betonin piikkauksessa syntyvä pöly on erityisen vaarallista - liiallinen altistuminen voi aiheuttaa kivipölykeuhkon, joka on parantumaton keuhkosairaus.
Hyvä uutinen on, että meillä on ratkaisu. Voit huolehtia työntekijöittesi turvallisuudesta ja noudattaa pölyyn liittyviä lakimääräisiä vaatimuksia käyttämällä TE DRS-B pölynpoistojärjestelmää yhdessä Hiltin piikkausvasaroiden kanssa. Työympäristön pölyn minimointi parantaa tuottavuutta ja vähentää työkalujen ja tarvikkeiden kulumista.
TÄYDELLISET JÄRJESTELMÄT

Hilti DRS -pölynpoistojärjestelmät ovat erittäin tehokkaita. Ne keräävät jopa 98% vaarallisesta hienosta pölystä jo lähteessään, joten ne soveltuvat hyvin sisäkäyttöön. Tulos: käytännössä pölytön työympäristö.
Järjestelmän kaikki komponentit ovat täydellisesti yhteensopivat poistetun pölyn määrän maksimoimiseksi. Pölynpoistovarustus kiinnitetään istukkaan ja voidaan helposti sovittaa käytettävän taltan mukaan.
SITOUTUMINEN TERVEYTEEN JA TURVALLISUUTEEN
Tiedämme, että suhtaudut vakavasti terveyteen ja turvallisuuteen - ja me jaamme tämän sitoumuksen kanssasi. Hilti on tutkinut useita vuosia pölyn poistoon liittyviä seikkoja ja kehittänyt innovatiivisia ratkaisuja.
Pölymääräykset on suunniteltu suojaamaan työntekijöitä liialliselta altistumiselta haitalliselle pölylle. Hilti DRS -pölynpoistojärjestelmä auttaa näiden määräysten noudattamisessa. Mikä tärkeintä, se auttaa pitämään sinut ja työntekijäsi turvassa
Jaa