Ratkaisumme betonin turvalliseen ja helppoon timanttileikkaukseen

Helppoa leikkausta

Hiltin ratkaisut betonin turvalliseen ja helppoon timanttileikkaukseen

Rakentamisessa vastaan tulee monenlaisia haasteita. Sinulla voi esimerkiksi olla kiire saada projekti valmiiksi ajallaan ja budjetin rajoissa. Tai ehkä etsit kustannustehokkaita ratkaisuja betonin leikkaukseen työturvallisuudesta ja terveydestä tinkimättä. 

Olivatpa haasteesi millaisia tahansa, me Hiltillä tiedämme, että betonin ja muurauksen tarkka ja pölytön leikkaus on elintärkeää, jotta projekti saadaan valmiiksi turvallisesti ja ajallaan. 

Sen vuoksi olemme kehittäneet kattavan valikoiman työkaluja ja timanttilaikkoja, joiden ansiosta voit leikata entistä nopeammin, turvallisemmin ja helpommin lukuisia erilaisia materiaaleja

 

 

 

Ajan ja rahan säästöä

Tuottavuus paranee huimasti

Rakennusalan tuottavuus aivan uudelle tasolle

Ikkuna-aukkojen, betonilaattojen ja kanttikivien leikkaaminen on työlästä, ja niissä syntyy runsaasti pölyä. Työvoimakustannukset nousevat jatkuvasti ja työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvä sääntely kiristyy, joten työn tehokas suorittaminen on elintärkeää. 

Sekä DCH 300-X -sähköleikkuri että DSH 600-X -polttomoottorisaha voivat Hiltin laikoilla varustettuna saavuttaa 120 mm:n leikkaussyvyyden, mikä nopeuttaa ja tehostaa työtä. Lisäksi leikkausaikaa voidaan lyhentää jopa 30 prosentilla käyttämällä Hilti Ultimate-tason SPX-katkaisulaikkoja.

Parantaa turvallisuutta

Yhden hengen ratkaisu

Vesipumpulla varustetut polttomoottorisahat mahdollistavat pölyttömän katkaisun

Kun polttomoottorisahojamme käytetään vesipumpun kanssa, yksi henkilö suoriutuu ennen kaksi työntekijää vaatineesta työstä! Tämä on erityisen tärkeää näinä aikoina, kun työmailla olevien henkilöiden määrä on pidettävä mahdollisimman pienenä COVID-19-tartuntojen estämiseksi.

Katso, miten se toimii käytännös

Please enter Alternative Text here (optional)

Saatavilla olevat timanttikatkaisuvaihtoehdot

Terveyteen ja työturvallisuuteen liittyvä sääntely tiukentuu jatkuvasti, joten työkalujen on oltava kevyitä, minkä lisäksi on minimoitava käyttäjien altistuminen tärinälle ja pölylle. Timanttikatkaisutyökalujen valikoimamme tarjoaa matalan tärinätason ja maailman johtavat pölynpoistojärjestelmät, jotka vähentävät käyttäjien väsymistä ja suojelevat terveyttä.

1. Valita timanttikatkaisutyökalu

Sähkökäyttöinen leikkaus ja uritus

AG 125-19SE kulmahiomakone

  • Maks. leikkaussyvyys / 34 mm
  • Terän halkaisija / 125 mm
     
Tutustu tarkemmin

DCH 180-SL Uraleikkuri

  • Maks. leikkaussyvyys / 60 mm
  • Terän halkaisija/ 185 mm
     
Tutustu tarkemmin

DCH 300-X Timanttileikkuri

  • Maks. leikkaussyvyys / 120 mm
  • Terän halkaisija / 305 mm
     
Tutustu tarkemmin
Hilti Wall chaser

DCH 150-SL Wall chaser

  • Maks. leikkaussyvyys / 50 mm
  • Terän halkaisija / 150 mm
     
Tutustu tarkemmin

Polttomoottorikäyttöinen leikkaus ja sahaus

DSH 600-X Bensiini timanttileikkuri

  • Maks. leikkaussyvyys / 120 mm
  • Terän halkaisija / 300 mm
     
Tutustu tarkemmin

DSH 900-X Bensiini timanttileikkuri

  • Maks. leikkaussyvyys/ 150 mm
  • Terän halkaisija / 400 mm
     
Tutustu tarkemmin

2. Valitse sopivat timanttikatkaisulaikat


Palvelut sinulle ja työkaluillesi

HILTIN TIMANTTILEIKKAUSTYÖKALUT SISÄLTÄVÄT ILMAISET HUOLLOT

Palvelut sinulle ja työkaluillesi

Kiireisen rakennusurakoitsijan menestys riippuu luotettavista leikkaustyökaluista. 

Etenkin polttomoottorisahoja käytetään työmailla paljon, ja ne tarvitsevat jatkuvaa huoltoa pysyäkseen toimintakunnossa. Usein huollot tarkoittavat pitkiä pysähdyksiä työmailla. 

Kun työkalut on hankittu Työkalupalvelun kautta, saat seuraavat edut: 

  • Nopeat ja laadukkaat korjaukset maksutta, mukaan lukien rahtikulut ja putoamisturvan
  • Varkausturva takaa uuden työkalun varastetun työkalun tilalle nopeasti ja helposti 
  • Lainalaitepalvelu pitää tiimin työn touhussa työkalun ollessa korjattavan

Kirjaudu sisään, niin näet hinnan Hilti Työkalupalvelulle.

Hilti Työkalupalvelu

Hilti Työkalupalvelu

Me huolehdimme työkalutarpeistasi ja sinä voit keskittyä liiketoimintasi kehittämiseen. 

Hiltin Työkalupalvelu on kaiken kattava palvelu, jossa työkalukustannuksesi katetaan kiinteällä kuukausimaksulla. Tämä tarkoittaa, että etukäteismaksua ei ole ja tulevat kustannukset ovat ennakoitavissa. Työkalujen korjausten järjestäminen ja varastettujen työkalujen korvaaminen ovat asioita, joista huolehtimisen ei tarvitsisi kuulua työhösi. 

Lue lisää
DSH 600-X -huoltopakkaus

Helppoa huoltoa

Pienet korjaukset ja huollot voidaan nyt tehdä helposti ja nopeasti työkohteessa. 

DSH 600-X -polttomoottorisahan huoltopakkaukseen kuuluu varakäynnistysnaruja, ilmansuodattimia, sytytystulppa ja polttoainesuodatin. 

Lue lisää
Hilti ON!Track

Hilti Connect -Sovellus

Helpot palvelut työkaluillesi käden ulottuvilla.

Tarvitsetko apua työmaalla?

Hilti Connect -sovelluksen avulla voit tarkistaa DSH 600-X:n huoltotarpeen, suunnitella korjauksen ajankohdan ja katsoa ohjevideoita suoraan älypuhelimestasi.

Skannaa. Klikkaa. Valmis!

Lue lisää

Jaa