Hilti DX 9 -panosnaulain metallikatteiden kiinnittämiseen

ÄLYKÄS MENETELMÄ METALLIKATTEIDEN KIINNITTÄMISEEN

Paranna tuottavuuttasi uudella täysin automaattisella DX 9-ENP -panosnaulaimella sekä uudella runko-, limitys- ja reunakiinnitykseen tarkoitetulla SDT 9 -pystykäyttötuella.

Johdolliset käsityökalut ovat teräsrakennusalalla yhä nykyäänkin yleisin tapa kiinnittää metallikatteita. Menetelmä vaatii paljon aikaa sekä työskentelyä korkeissa paikoissa johtojen seassa, joten se on terveyden ja turvallisuuden kannalta riskialtista. Myös asentajien asento on huono aina heidän kumartuessaan ruuvien asettamista ja kiristämistä varten.   

Me Hiltillä olemme keksineet tavan tehdä metallikatteiden kiinnittämisestä älykkäämpää, turvallisempaa, nopeampaa ja mukavampaa. Siten sinun ja työntekijöidesi tuottavuus kasvaa työmaalla.

Tarjoamme seisten työskentelyyn tarkoitettuja asennustyökaluja sekä laajan valikoiman nauharuuveja ja -nauloja, joilla katelevyjä voidaan kiinnittää teräkseen, betoniin, tankopalkkeihin sekä puuhun. Ne kattavat kaikki tavallisimmat perusrakenteet, trapetsilevyjen paksuudet sekä teräksen lujuudet.

 

 

 

 

DX 9 ja SDT 9

Ratkaisumme katteiden kiinnittämiseen

DX 9-ENP

Uusi DX 9-ENP on kestävä, luotettava ja älykäs kiinnitystyökalu, jota käytetään seisten. Siinä on korkeatasoista tekniikkaa, digitaalinen huoltoilmaisin Bluetooth-yhteydellä sekä ergonominen kahva.

DX 9:n digitaalinen huoltoilmaisin tarjoaa reaaliaikaista tietoa seuraavista seikoista:

  • Milloin on aika puhdistaa ja huoltaa työkalu, jolloin voidaan minimoida yllättävät seisokit ja maksimoida tuottavuu
  • Työkalun lämpötila ylikuumenemisen välttämiseksi

Kun se on yhdistetty Hilti Connect -sovellukseen, voit katsoa ohjevideoita, tietoja työkalun käytöstä sekä lähettää pyynnön Hilti Huoltopalveluun.

Osta DX 9-ENP

SDT 9 kahva seisten työskentelyyn

Uudella SDT 9:llä tehdään limitys- ja runkokiinnityksiä, ja sitä käytetään yhdessä Hilti ST 1800-A22 -akkuruuvaimen sekä S-MD/S-MS-nauharuuvien kanssa.   

Seisten työskentelyyn tarkoitetun kahvan ominaisuudet:

  • Ergonominen – ei tarvetta kumartua
  • Siirrettävä – käytettäessä yhdessä ST 1800-A22 -akkuruuvaimen kanssa virtalähdettä ei tarvitse kantaa kannelle
  • Tuottava – toimii nauharuuvien kanssa, suunniteltu toimimaan jatkuvasti vähemmillä pysähdyksillä ja käynnistämisillä, mikä säästää aikaa työkohteessa

Uusi rakenne sisältää vaihdettavan kärjen, joka on optimoitu sekä pieni- että suurikantaisille ruuveille.

Osta SDT 9

TUTUSTU TARKEMMIN: DX 9-ENP & SDT 9

Loading

NÄE NYT DX 9-ENP TOIMINNASSA

Markkinoiden johtavien palveluiden ansiosta pystyt ottamaan kaiken hyödyn irti työkaluistasi

Hilti Työkalupalvelu

Hilti Työkalupalvelu

Me huolehdimme työkalutarpeistasi ja sinä voit keskittyä liiketoimintasi kehittämiseen.   

Hiltin Työkalupalvelu on kaiken kattava palvelu, jossa työkalukustannuksesi katetaan kiinteällä kuukausimaksulla. Tämä tarkoittaa, että etukäteismaksua ei ole ja tulevat kustannukset ovat ennakoitavissa. Näin työkaluista ja kalustosta vastaavilla on yksi asia vähemmän huolehdittavana.

Lue lisää
Hilti Huoltopalvelu

Hilti Huoltopalvelu

Hilti-työkalusi korjataan 3 päivän sisällä tai korjaus on maksuton.

Aina kun ostat Hilti työkalun, saat enemmän kuin pelkän työkalun.

Mukana tulee myös supernopea Hilti Huoltopalvelu. Noudamme työkalusi jopa suoraan työmaalta ja palautamme sen samaan paikkaan. Sinun täytyy vain soittaa tai ottaa yhteyttä verkon kautta, niin me hoidamme loput. 

Lue lisää
Hilti ON!Track

Hilti ON!Track

Kalustonhallinta rakennusalalle.

ON!Track kertoo yhdellä klikkaukselle, mitä kalustoa sinulla on, missä se on ja kuka sitä käyttää. Kun työkalut tarvitsevat huoltoa tai kalibroinnin, ne ilmoittavat siitä sinulle. Bluetooth-tunnisteet mahdollistavat nopean varastotilanteen tarkistuksen ja kertovat, mitä laitteita lähistöllä on.

Lue lisää

*Voi vaatia luottotietojen tarkistamisen

DX 9-ENP Naulat ja patruunat

X-ENP MXR

DX 9-ENP Naulat

X-ENP MXR nauhoitetut naulat metallikatteiden kiinnittämiseen teräsrakenteisiin seisten käytettävillä panosnaulaimilla.

Lue lisää
DX Patruuna 6.8/18 M40

DX Patruuna 6.8/18 M40

Nauhoitetut .27-kaliiperin pitkät Clean-Tec-patruunat metallikatteiden kiinnitykseen seisten käytettävillä panosnaulaimilla.

Lue lisää

SDT 9 Ruuvit

S-MD 03Z

S-MD 03Z 4.8X19 M9

Nauhoitetut itseporautuvat ruuvit ilman aluslevyä metallin kiinnitykseen keskipaksuun metalliin (korkeintaan 5 mm:iin).

Osta nyt
S-MS 01Z

S-MS 01Z 4.8x20 M9

Nauhoitetut itseporautuvat ruuvit ilman aluslevyä ohuiden metallilevyjen kiinnitykseen toisiinsa (korkeintaan 2 x 1,25 mm).

Osta nyt
S-MD 23Z

S-MD 23Z 5.5x22 M9

Nauhoitetut itseporautuvat ruuvit meistetyllä laipalla metallin kiinnitykseen keskipaksuun metalliin (korkeintaan 6 mm:iin).

Osta nyt
S-MDU 21Z

S-MDU 21Z 6.3x22 M9

Nauhoitetut itseporautuvat ruuvit meistetyllä laipalla metallin kiinnitykseen keskipaksuun metalliin (korkeintaan 3 mm:iin).

Osta nyt
Tutustu uusimpiin tuotteisiin ja palveluihin

HILTIN UUTUUDET

Tutustu uusimpiin tuotteisiin ja palveluihin

Lue lisää

Jaa