Vinkki:
Ei enää iskuporausta…

Keittiön viemäriputkien tai ilmanvaihtokanavien asennus vaatii poraamista.
Jos käytössä on väärät työkalut, poraaminen ei välttämättä ole tarkkaa ja läpivientiin muodostuu murtumia ja halkeamia. Lopputulos ei ole siisti ja jokainen ammattirakentaja tietää, että tämä ei ole hyvä käyntikortti. Tiedämme, että iskuporakruunu on kuin vanha ystävä, mutta vaikka se soveltuukin monille pohjamateriaaleille (betoni, tiili, laasti...), se ei tuota korkealaatuista lopputulosta ja poraussyvyys- ja halkaisija ovat rajallisia.
…on aika vaihtaa timanttiporaukseen
Siistin, nopean ja erittäin tarkan lopputuloksen saavuttamiseksi tarvitset oikeat työkalut, kuten DD 150-U timanttiporan ja X-CM timanttiporakruunun, jotka soveltuvat kaikkiin poraustarpeisiisi. Nämä ovat erinomainen lisä saneerausprojekteihisi kaapeleiden, putkien ja ilmanvaihtokanavien tehokkaampaan asentamiseen.
Nyt on aika päästää iskuporakruunu eläkkeelle.
Minkä timanttiporakoneen valitsisit?

DD 120 timanttiporakone
Käyttö: Telineporaus
Märkäporaus 16-162mm halkaisijoilla.
Työkalupalveluhinta alkaen 46,99€ / kk.
LisätietojaSuosittelemme

DD 150-U timanttiporakone
Käyttö: Käsivarainen tai telineporaus:
Märkä- tai kuivaporaus 8-162mm halkaisijoilla.
Työkalupalveluhinta alkaen 44,45€ / kk.
LisätietojaPyydä yhteydenottoa
Puhtaampi työmaa
Pienurakoitsijan saneerausopas
Lisää aiheesta
Jaa