Unohda manuaaliset ratkaisut ja tutustu PM 30-MG -multilaseriin, jolla puu- ja metalliväliseinärankojen linjaaminen lattioihin, muuraukseen tai betoniin on nopeaa ja tarkkaa.
Helppokäyttöisen ja kompaktin linjalaserin edut:
- Tarkka 360° kohdistus, vaaitus ja linjaus
- Hienosäätö helppoon linjaukseen ja nopeaan asetukseen
- Maksimi käyttöetäisyys 40 metriä (jopa 100 metriä yhdistettynä PMA 31G -vastaanottimeen)
- Ladattava akku (jopa 1,5 päivän jatkuva käyttö)
- Yhden käyttäjän hallittavissa
PM 30-MG -multilaser on yhteensopiva monien lisävarusteiden kanssa, joten voit kohdistaa pystysuuntaisia putkia ja kaapeleita, linjata sähkörasioita ja pattereita, alakattoja ja paljon muuta.
Tutustu lisävarustevalikoimaan, kuten magneettitukeen, kolmijalkaan ja teleskooppiseen asennusjalkaan.