Vinkki:

Kevyt purkaminen ja piikkaus
TE 6-A22 ja TE 6-A36 akkuporavasarat erittäin kevyisiin purku- ja piikkaustöihin:
- Iskuporauksen halkaisijaväli 4-20mm
- Akkukoneen joustavuus johdollisen koneen teholla
- Lisävarusteena DRS-6-A pölynpoistojärjestelmä lähes pölyttömään työskentelyyn
- Saatavilla Hiltin 22V- ja 36V -akkualustoille

Satunnainen purku
Tarvitset oikeanlaiset työkalut työmaallesi. Aukkojen tekemisessä tai väliseinien purkamisessa oikea työkalu säästää aikaa ja varmistaa korkealaatuisen lopputuloksen. Tämän tyyppiseen työhön TE 50-AVR poravasara tarjoaa paljon hyötyjä:
- Erittäin monipuolinen: (halkaisija 12-55mm)
- Iskuporaus kaikkiin materiaaleihin: betoni, kivi, muuraus
- Alhainen kontaktivoima mahdollistaa optimaalisen käyttömukavuuden
- Erinomainen käytettävyys

Raskas purku
TE 700-AVR piikkausvasara on oikea valinta raskaampaan muuratun- tai tiilirakenteen purkuun:
- Tehon ja painon suhde on optimaalinen korkeaan tuottavuuteen
- Tehonhallinta lisää suorituskykyä
- Erinomainen käytettävyys
- Induktiomoottori vähentää huollon tarvetta ja pidentää koneen käyttöikää
Tarvikkeet, joilla säästät rahaa pitkällä aikavälillä
Suosittelemme

Ultimate-tason suorituskyky
Yhdistä valitsemasi työkalu itseteroittuvaan SDS Max (TE-Y) TE-YX SM -piikkitalttaan ja TE-YX FM -tasatalttaan tai SDS Plus TE-CP FM tasatalttaan: kaikki on suunniteltu betonin ja muuratun rakenteen tarkkaan purkuun.
- Itseteroittuva - työskentele tehokkaammin ja pitempään samalla taltalla, uudelleenteroitusta tai -karkaisua ei tarvita.
- Erittäin kestävä - induktiivisen karkaisun ansiosta nämä taltat on suojattu tehokkaasti laajentumiselta, kulumiselta ja taittumiselta
- Parempi luotettavuus – SDS Max -talttojen pölysuoja auttaa välttämään keskeytykset ja pidentämään työkalun käyttöikää

Premium-tason suorituskyky
Premium-tason taltoilla on joitakin samoja ominaisuuksia kuin Ultimate-tason taltoilla ja ne tarjoavat vakuuttavaa monipuolisuutta ja luotettavuutta. Sekä SDS Max (TE-Y) TE-Y SM piikkitaltta että TE-Y FM tasataltta tarjoavat luotettavan suorituskyvyn vaativille käyttäjille.
- Erittäin kestävä kiinnityspää - siirtää enemmän energiaa työkalusta talttaan
- Erittäin kestävä - induktiivisen karkaisun ansiosta nämä taltat on suojattu tehokkaasti laajentumiselta, kulumiselta ja taittumiselta
- Parempi luotettavuus – SDS Max -talttojen pölysuoja auttaa välttämään keskeytykset ja pidentämään työkalun käyttöikää
Pyydä yhteydenottoa
Lähes pölytön työskentely
Vähemmän tärinää, enemmän mukavuutta
Pienurakoitsijan saneerausopas
Lisää aiheesta
Jaa