- Etusivu
- Palvelut & oppaat
- Hiltin palvelut
- Tuottavuusratkaisut

Nopeuta rakennustahtia
Kokonaisvaltaiset ratkaisut nopeuttavat prosesseja
Tuottavuuden ylläpitäminen ei ole aina helppoa. Ennakoimattomat kustannukset, tehottomat prosessit ja osaavan työvoiman puute voivat johtaa aikatauluhaasteisiin. Tutustu työkalu-, ohjelmisto- ja palveluratkaisuihin, jotka tukevat rakennustyön tuottavuutta hankkeen kaikissa vaiheissa - aina suunnittelusta työmaalle asti, ja auttaa sinua ratkaisemaan nämä yleiset haasteet.
Digitaalinen kalustonhallinta

Voit hallita Hilti-työkalujasi nopeasti ja helposti verkkosivumme kautta
Olitpa sitten toimistossa, työmaalla tai tien päällä, voit hallita Hilti-työkalujasi nopeasti ja helposti Hiltin verkkosivulla käyttäjätilisi kautta.
Olemme kehittäneet verkkopalveluamme, joka mahdollistaa nyt työkalujesi tietojen tarkastelun lisäksi Työkalupalvelulaitteiden vaihdon, huoltonoutojen ja Työkalupalvelutarrojen tilaamisen, kadonneiden työkalujen ilmoittamisen ja paljon muuta. Voit kirjautua asiakastilillesi miltä tahansa mobiililaitteelta tai tietokoneelta.
Tutustu palveluunKeskeytyksetön työmaa

Palvelut, jotka pitävät työmaan käynnissä yllättävissäkin tilanteissa
Tarvittavien työkalujen puuttuminen voi johtaa työn keskeytymiseen, kustannusten kasvuun ja jopa sanktioihin. Voimme auttaa erinomaisella saatavuudella, joustavilla toimitusvaihtoehdoilla ja nopeilla työkaluhuolloilla, jotka pitävät työmaasi käynnissä.
Huoltopalvelu Toimitusvaihtoehdot Nouto myymälästä Kuukausiveloitteinen rahtipalveluSähköiset hankintajärjestelmät

Yksinkertaista ja automatisoi hankintasi
Sähköisten ratkaisujemme avulla integroimme Hiltin tuote- ja hintatiedot helposti hankintajärjestelmäänne. Sen avulla yksinkertaistat ja automatisoit kaikki rakennusalan hankintasi Hiltin kanssa. Työskentelemme kanssanne integraatioprosessin kaikissa vaiheissa ja autamme teitä löytämään parhaat ratkaisun tarpeisiinne.
Lue lisääRAKENNUSTYÖMAAN TUOTTAVUUDEN TEHOSTAMINEN

Tuottavuusanalyysin avulla
Rakennusteollisuuden suurimpia haasteita ovat kustannusten hallinta, vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ja työvoimaresurssien hallinta siten, että yrityksellä on aina käytettävissä riittävästi osaavia työntekijöitä.
Prosessien tehottomuus, yllättävät kustannukset ja tehottomat työntekijät voivat olla jopa 25 % koko projektin hinnasta, mikä voi vaikuttaa haitallisesti yrityksesi liiketoimintaan ja toiminnan kannattavuuteen.
Lue lisää Tutustu Spec2Site -ratkaisuihinHILTIN MYYNTIKANAVAT

Monikanavainen tuki
Tarvitsetko apua työkalun valintaan tai tukea projektiisi? Alueelliset Account Managerimme, kenttäinsinöörimme ja asiakaspalvelutiimimme tuntevat Hilti-työkalusi, -ohjelmistosi ja -palvelusi ja tukevat oikean ratkaisun löytämisessä.
Hiltin verkkokauppa Hiltin asiakaspalvelu Hiltin Account Manager Hilti Myymälät Yhteistyö vuokraamoiden kanssaOPTIMOI KALUSTOSI

Kasvata tehokkuutta ja vähennä omistamisen kustannuksia
Mitä työkaluja sinulla on? Ovatko ne tehokkaimpia ja luotettavampia ratkaisuja työmaallesi? Tarvitsetko todella niitä kaikkia? Mikä on työkalujen omistamisen suora ja epäsuora kustannus? Tuottavuusasiantuntijamme vastaavat muun muassa näihin kysymyksiin, jotta sinä voit optimoida kalustosi vastaamaan liiketoimintasi tarpeisiin ja vähentää kokonaiskustannuksia.
Lue lisääAmmattimaiset sovellusratkaisut

Tarjoamme teille innovatiivisia ratkaisuja kaikkiin eri rakennusalan sovelluksiin. Autamme teitä pitämään projektinne tuottavana aina jokapäiväisistä pienremonteista energiateollisuuden tarpeisiin. Lue aiheesta lisää:
Ratkaisuja energia- ja teollisuustoimialoille Rakennetekniikan ratkaisut Lvis-järjestelmien installaatioratkaisut Ratkaisut arkkitehdeille Hoivarakentamisen ratkaisut Ratkaisuja data centereihinRATKAISUT KAIKKIIN SOVELLUKSIIN

Työskentelet sitten minkä sovelluksen parissa tahansa, meiltä löytyy sinulle aina ratkaisu. Olemme täällä auttamassa teitä säästämään aikaa ja rahaa tuotteillamme ja palveluillamme, jotka on suunniteltu tekemään työstänne turvallisempaa, nopeampaa ja tuottavampaa.
Lue lisää lisää sovellusratkaisuistamme:
Kipsilevyjen asennus Ratkaisut sähköasennuksiin Jälkiasenteiset harjateräkset Kehittyneet mittausratkaisut Putkikannakoinnit Ankkurointiratkaisut Korotetut lattiaratkaisut Teollisuuslaitteiden kiinnittäminen